LED ışık kontrol panosunun içini aydınlatmak için tasarlanmıştır. Entegre optik, kontrol panosunun optik aydınlatmasını sağlar. Gereksinimlere bağlı olarak ışık, iki konumda vidalı veya geçmeli montaj için montaj elemanları ile donatılabilir. Montaj elemanları standart olarak birlikte sağlanır. Mıknatıslarla montaj da mümkündür. Mıknatıslar aksesuar olarak temin edilebilir. Birkaç ışığı art arda bağlayabilirsiniz. Işık modunu bir anahtar aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Işığı kalıcı olarak açıp kapatabilir veya otomatik modu etkinleştirebilirsiniz. Otomatik modda ışık, entegre edilmiş hareket sensörü aracılığıyla açılır ve kapatılır.
PLD E 708 W 400 MS/E
-
LED çevreleme ışıkları
1694093
LED muhafaza ışığı, AC geniş aralıklı giriş, renk sıcaklığı 5000 K, hareket sensörlü, F tipi soket (örn. Fransa ve Belçika için)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Parlamayı önleyen optik sistemler sayesinde kontrol panosunun optimum şekilde aydınlatılması
Entegre edilmiş hareket sensörü
Soket, harici cihazların işletilmesini sağlar
AC geniş aralık girişi
Optik güç 1400 lm
Renk sıcaklığı 5000 K (nötr beyaz)