LED ışık kontrol panosunun içini aydınlatmak için tasarlanmıştır. Işık kapağına entegre prizmatik, kontrol panosu için optimum aydınlatma sağlar. Lamba taşıyıcısını sabitlemek için mıknatıs veya vida kullanabilirsiniz. Lamba taşıyıcının içinde dönebilir. Besleme gerilimini Push-in bağlantı ile lambaya bağlayın. Bunun için özel konnektörlere ihtiyacınız yoktur. Birkaç ışığı art arda bağlayabilirsiniz. Işık, gerilim ile beslenir beslenmez AÇIK/KAPALI modda (teslim durumu) veya sürekli AÇIK modda işletime hazırdır. Bir buton aracılığıyla ışığı açıp kapatabilir veya sürekli AÇIK moda getirebilirsiniz.
PLD E 409 W 350
-
LED çevreleme ışıkları
1319569
LED muhafaza ışığı, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, uzunluk: 350 mm, koruma sınıfı: IP20, döndürülebilir (±90° dönüş aralığı), montaj aksesuarları dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cULus Onaylı
Onay kimliği: E255026Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Seri bağlantı, seri olarak düzenlenmiş kontrol panoları için kablaj uğraşını düşürür
Entegre prizmatik ve dönebilen tasarım sayesinde kontrol panosu için optimum aydınlatma
Geniş aralıklı giriş 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -25°C ... +70°C (24 V DC'de)
50.000 saat LED işletme ömrü (L70 değeri) ampul değişimine lüzum bırakmaz