Kablo giriş plakaları ürün listesi

Filtre

15 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Kablo geçiş plakaları - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 25, uzunluk: 154 mm, genişlik: 56 mm, yükseklik: 20 mm, dış kablo çapı: 3x 3 mm ... 6 mm , renk: siyah

Kablo geçiş plakaları - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 27, uzunluk: 154 mm, genişlik: 56 mm, yükseklik: 18,5 mm, dış kablo çapı: 26x 3 mm ... 6 mm , renk: siyah

Kablo geçiş plakaları - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 10, uzunluk: 154 mm, genişlik: 56 mm, yükseklik: 20 mm, dış kablo çapı: 6x 2 mm ... 8 mm , renk: siyah

Kablo geçiş plakaları - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 7, uzunluk: 222 mm, genişlik: 92 mm, yükseklik: 43 mm, dış kablo çapı: 1x 30 mm ... 60 mm , renk: gri

Kablo geçiş plakaları - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 7, uzunluk: 222 mm, genişlik: 92 mm, yükseklik: 43 mm, dış kablo çapı: 1x 30 mm ... 60 mm , renk: siyah

Kablo geçiş plakaları - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 27, uzunluk: 222 mm, genişlik: 92 mm, yükseklik: 29,5 mm, dış kablo çapı: 13x 10 mm ... 14 mm , renk: gri

Kablo geçiş plakaları - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 27, uzunluk: 222 mm, genişlik: 92 mm, yükseklik: 29,5 mm, dış kablo çapı: 13x 10 mm ... 14 mm , renk: siyah

Kablo geçiş plakaları - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 37, uzunluk: 222 mm, genişlik: 92 mm, yükseklik: 29,5 mm, dış kablo çapı: 4x 6 mm ... 10 mm , renk: gri

Kablo geçiş plakaları - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 37, uzunluk: 222 mm, genişlik: 92 mm, yükseklik: 29,5 mm, dış kablo çapı: 4x 6 mm ... 10 mm , renk: siyah

Taban plakası - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Taban plakası, contalı, CES Multigates için, 1 delikli, tespit vidaları dahil

15 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300