DIN raylara takılamayan aküleri takmak için.
UPS aksesuarları ve yedek aküler
UPS sisteminiz için çok çeşitli UPS aksesuarları ve yedek aküler mevcuttur. UPS yedek akülerimizle, kesintisiz bir besleme sağlamak için UPS sisteminizdeki aküyü çok hızlı değiştirebilirsiniz. Montaj malzemesi, veri kabloları, bellek modülleri ve sigortalar gibi ek UPS aksesuarları, UPS modülünü uygulamanıza güvenilir şekilde entegre etmenize ve sorunsuz veri iletişimi sağlamanıza olanak tanır.
IFS data portlu endüstriyel PC'ler ve QUINT UPS veya TRIO UPS gibi 12-pos. Phoenix Contact cihazları arasında iletişim için kullanılır.
QUINT-HP-AC kesintisiz güç kaynağı için USB/RS-232/RS-485 arabirim kartı
QUINT-HP-AC kesintisiz güç kaynağı için değiştirilebilir fan modülü
IEC 127-2/EN 60127-2'e uygun çıkış sigortası (5x20 mm), 1 A hızlı açan
35mm rayda QUINT-BAT/24DC... için montaj adaptörü
Yedek pil, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Sadece 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH ve 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH için, V/C 05'den itibaren
IEC 127-2/EN 60127-2'e uygun çıkış sigortası (5x20 mm), 2 A hızlı açan
DIN raylara takılamayan aküleri takmak için.
Yedek pil, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Sadece 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH, V/C 06'dan itibaren, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA ve 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA için
UPS aksesuarları
UPS sisteminiz için çok amaçlı aksesuarlarımız, sorunsuz iletişim için veri kabloları ve güvenli sabitleme için montaj aksesuarlarından bellek modülleri ve sigortalara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.
UPS yedek bataryaları
Kesintisiz bir güç kaynağı sağlamak için, UPS sisteminizdeki bataryalar zamanında değiştirilmelidir. Yedek bataryalarımız daima batarya modülünüz için uygun çözümü sağlar.