UPS aksesuarları ve yedek aküler
QUINT-ADAPTER/4 - Montaj adaptörü
QUINT-ADAPTER/4
-
Montaj adaptörü
2866857
35mm rayda QUINT-BAT/24DC... için montaj adaptörü
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Montaj adaptörü
Ürün gamı
Montaj adaptörü
Ölçüler
Genişlik
52 mm
Yükseklik
130 mm
Derinlik
9,6 mm
Malzeme teknik özellikleri
Muhafaza malzemesi
Kurşun pres döküm
Montaj
Montaj tipi
DIN rayı montajı
Ticari Veriler
Ürün numarası
2866857
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
CMP
Ürün Kodu
CMPQZ9
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918977771
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
154 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
153 g
Gümrük tarife no
79070000
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,638 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı