Faydalı bilgiler
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
UPS aksesuarları ve yedek aküler
CM-SI-1AF - Sigorta
CM-SI-1AF
-
Sigorta
2939014
IEC 127-2/EN 60127-2'e uygun çıkış sigortası (5x20 mm), 1 A hızlı açan
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Sigorta
Elektriksel özellikler
Nominal gerilim
250 V
Sigorta
hızlı eriyen
Sinyalizasyon
Optik hata göstergesi
Hayır
Ölçüler
Boyutlar
5 x 20 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
2939014
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
CMP
Ürün Kodu
CMPLZ9
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918099442
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,24 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,164 g
Gümrük tarife no
85361010
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00724
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,041 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı