UPS aksesuarları ve yedek aküler
CM-SI-2AF - Sigorta
CM-SI-2AF
-
Sigorta
2939027
IEC 127-2/EN 60127-2'e uygun çıkış sigortası (5x20 mm), 2 A hızlı açan
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Sigorta
Elektriksel özellikler
Nominal gerilim
250 V
Sigorta
hızlı eriyen
Sinyalizasyon
Optik hata göstergesi
Hayır
Ölçüler
Boyutlar
5 x 20 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
2939027
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
CMP
Ürün Kodu
CMPLZ9
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918099459
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,4 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,21 g
Gümrük tarife no
85361010
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00724
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,095 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı