Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

75 Sonuçlar

Test fişi - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Test fişi, Kutup sayısı: 1, Genişlik: 9 mm, Renk: kırmızı

Test fişi - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Test fişi, Kutup sayısı: 1, Genişlik: 9 mm, Renk: kırmızı

Test fişi - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Test fişi, Kutup sayısı: 2, Genişlik: 19,5 mm, Renk: kırmızı

Test fişi - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Test fişi, Kutup sayısı: 3, Genişlik: 27,7 mm, Renk: kırmızı

Test fişi - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Test fişi, Kutup sayısı: 4, Genişlik: 34,2 mm, Renk: kırmızı

Kör fiş - FBP-2/A7 - 3069497

Kör fiş, VDE kodlu tip A7, Pin aralığı: 8,2 mm, Uzunluk: 81 mm, Genişlik: 71 mm, Kutup sayısı: 7, Renk: gri

Kör fiş - FBP-2/A14 - 3069500

Kör fiş, VDE kodlu tip A14, Pin aralığı: 8,2 mm, Uzunluk: 81 mm, Genişlik: 146,7 mm, Kutup sayısı: 14, Renk: gri

Kör fiş - FBP-2/B7 - 3069498

Kör fiş, VDE kodlu tip B7, Pin aralığı: 8,2 mm, Uzunluk: 81 mm, Genişlik: 71 mm, Kutup sayısı: 7, Renk: gri

Kör fiş - FBP-2/B14 - 3069501

Kör fiş, VDE kodlu tip B14, Pin aralığı: 8,2 mm, Uzunluk: 81 mm, Genişlik: 146,7 mm, Kutup sayısı: 14, Renk: gri

Kör fiş - FBP-2/B19 - 3069503

Kör fiş, VDE kodlu tip B19, Pin aralığı: 8,2 mm, Uzunluk: 81 mm, Genişlik: 187,5 mm, Kutup sayısı: 19, Renk: gri

75 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat