F-MS-T1/T2 50
-
Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü
2801136
Yıldırım/aşırı gerilim arestörü, NS 35/7,5 üzerine monte edilen N-PE toplam akım kıvılcım aralıklı taban elemanı ve koruyucu fiş. Muhafaza genişliği: 17,5 mm (1TE)
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Arestör kombinasyonu |
Ürün gamı | VALVETRAB MS |
IEC kategorisi | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
EN tip | T1 / T2 |
IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,6 mm |
Yükseklik | 89,8 mm |
Derinlik | 77,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
Renk | siyah (RAL 9005) |
siyah (RAL 9005) | |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
PBT |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Koruma hatları | N-PE |
Hareket yönü | N-PE |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC | 264 V AC |
Nominal yük akımı IL | 80 A |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
Beklemede güç tüketimi PC | 1,3 mVA |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 12,5 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 50 kA |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj | 25 As |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji | 625 kJ/Ω |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 50 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 50 kA |
Art akımı frenleme kapasitesi Ifi | 100 A |
Koruma seviyesi Up | ≤ 1,7 kV |
Artık gerilim Ures | ≤ 0,6 kV (In'de) |
≤ 0,5 kV (10 kA'de) | |
≤ 0,5 kV (5 kA'de) | |
≤ 0,4 kV (3 kA'de) | |
6 kV'ta (1.2/50) µs darbe çalışma gerilimi | ≤ 1,7 kV |
UT'de TOV davranışı | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
Tepki süresi tA | ≤ 100 ns |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Titreşim (çalışma) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60664-1 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
Not | 2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
Not | 2012 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2801136 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1151 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356701952 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 170 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 164,1 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX 25 VDE - Kablo kesme aleti 1212127
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
F-MS-T1/T2 50 ST - Tip 1/2 aşırı gerilim koruma fişi 2800191
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018