Axioline E PROFIBUS IO-Link master, bir PROFIBUS ağı dahilinde kullanım için tasarlanmıştır. Bu cihaz sekiz adete kadar IO-Link sensörünün/aktüatörünün çalışmasını sağlar ve dijital sinyalleri almak için de kullanılabilir.
AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P
-
Haberleşme modülü
2701503
Axioline E, PROFIBUS DP, M12 konnektör, IO-Link portları Sınıf A: 4, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, IO-Link portları Sınıf B: 4, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, A sınıfı portlar için pin 2'de dijital girişler: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Plastik kutular, muhafaza sınıfı: IP65/IP67
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 185 mm |
Derinlik | 30,5 mm |
Delik aralığı | 198,5 mm |
Boyutlar ile ilgili not | Yüksekliği, tespit klipsleri dahil 212 mm. |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Muhafaza malzemesi | Pocan® |
Renk | antrasit |
PROFIBUS DP | |
Kanal sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | B-kodlu |
Kutup sayısı | 5 |
İletim hızı | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Otomatik iletim hızı algılaması) |
İletim fiziği | PROFIBUS DP-uyumlu bakır kablo |
Adres boşluk ataması | 1 ... 126, ayarlanabilir |
PROFIBUS DP | |
Ekipman tipi | PROFIBUS slave |
Sisteme özel protokoller | PROFIBUS protokolleri DP V1 |
Modül | |
ID kod (hex) | 0E57 |
Giriş adres alanı | min. 2 Byte |
maks. 162 Byte (Konfigürasyona bağlı) | |
Çıkış adres alanı | min. 2 Byte |
maks. 162 Byte (Konfigürasyona bağlı) |
Dijital: | |
Giriş ismi | A sınıfı portlar için pin 2'de dijital girişler |
Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 |
Giriş sayısı | 4 |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, X01 ... X04 çift girişlidir |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
UIN'de nominal giriş akımı | tip. 3 mA |
Kanal için sensör akımı | maks. 200 mA (L+/L-'den itibaren) |
Toplam sensör akımı | maks. 1,6 A (L+/L-'den itibaren) |
Giriş frekansı | 0,5 kHz |
Giriş filtre süresi | < 1000 µs |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması, sensör beslemesinin kısa devre koruması |
Dijital | |
Giriş tanımlaması | IO-Link portları dijital giriş (DI) modunda |
Giriş sayısı | maks. 8 (EN 61131-2 tip 1) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, X01 ... X04 çift girişlidir |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -0,3 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
Nominal giriş akımı | tip. 3 mA |
Kanal için sensör akımı | maks. 200 mA (L+/L-'den itibaren) |
Toplam sensör akımı | maks. 1,6 A (L+/L-'den itibaren) |
Giriş filtre süresi | < 1000 µs |
Giriş frekansı | 0,5 kHz |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması; evet |
Sensör beslemesinin kısa devre koruması; evet | |
IO-Link | |
Port sayısı | 4 |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Port tipi | Sınıf A |
Çevrim süresi | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Bytes, COM3; * bkz "IO-Link Arayüzü ve Sistem Şartnamesi V1.1.2") |
IO-Link | |
Port sayısı | 4 |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Port tipi | Sınıf B |
Çevrim süresi | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Bytes, COM3; * bkz "IO-Link Arayüzü ve Sistem Şartnamesi V1.1.2") |
Dijital | |
Çıkış tanımı | IO-Link portları dijital çıkış (DO) modunda |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, X01 ... X04 çift girişlidir |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Çıkış sayısı | maks. 8 |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 150 mA |
Modül başına maksimum çıkışı akımı | 1,2 A |
Nominal yük, omik | 3,6 W (160 Ω, nominal yükte) |
Nominal yük, endüktif | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, nominal yükte) |
Sinyal gecikmesi | maks. 150 µs (açıldığında) |
maks. 200 µs (kapandığında) | |
Anahtarlama hızı | Saniyede 1, maksimum (nominal endüktif yükte) |
Saniyede 5500, maksimum (nominal omik yükte) | |
Devre kesildiğinde indüklenen gerilim sınırlaması | -15 V DC |
kapandığında çıkış gerilimi | maks. 1 V |
Kapandığında çıkış akımı | maks. 300 µA |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması; evet |
Kısa devre koruması; evet | |
Aşırı yükte davranış | Otomatik tekrar başlatmalı kapatma |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Axioline E |
Tasarım | Stand-alone |
Önemli özellikler | Plastik kutular |
Potansiyeller | |
Besleme gerilimi US | 24 V DC |
US beslemesi | maks. 4 A |
US'deki akım tüketimi | tip. 8 mA |
maks. 1,2 A | |
Besleme: IO-Link | |
I/O beslemesi için nominal gerilim | 24 V DC |
Her IO-Link portu için nominal akım | maks. 150 mA (C/Q üzerinde (pin 4), tüm 8 IO-Link C/Q ve L+ kablolar üzerinde maksimum 1,6 A) |
maks. 200 mA (L+/L- için (pin 1 ve pin 3), başlatma esnasında, kısa aralıklarla 1,6 A'e kadar) | |
maks. 2 A (UA'da (tip B portlar, pin 2 ve pin 5)) | |
Kablonun izin verilen uzunluğu | < 20 m (Sensöre) |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması; evet |
Besleme: Elektronik modüller ve sensörler | |
Tanım | Modül elektroniklerinin ve sensörlerin beslemesi (US) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
Kutup sayısı | 4 |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | tip. 170 mA ±15 % (24 V DC için) |
maks. 12 A | |
Besleme: Aktüatörler | |
Tanım | Aktüatörlerin beslemesi (UA) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
Kutup sayısı | 4 |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | tip. 30 mA ±15 % (24 V DC için) |
maks. 12 A | |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, IO-Link portları)/bus bağlantısı | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, IO-Link portları)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Bus bağlantısı / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/24 V besleme (iletişim güç ve sensör beslemesi, IO-Link portları) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/bus bağlantısı | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Montaj plakası |
Ürün numarası | 2701503 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI7D2 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356763554 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 552 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 552 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b2f4a710-de5c-483d-9191-e8d2984d5108 |
Uyumlu Ürünler
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
SACC-M12FSB-5PL SH - Konnektör 1424664
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Data konnektörü 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Data konnektörü 1507764
-
SACC-E-M12FS-8CON-M16/0,5 VA - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj 1458842
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Sonlandırma direnci 1507803
-
UCT-EM (7X10) - Geçme etiketler 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Güç kablosu 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Güç kablosu 1424120
-
SAC-2P-MSB SCO/910/... - Bus sistem kablosu 1538050
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Bus sistem kablosu 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Bus sistem kablosu 1538092
-
SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - Bus sistem kablosu 1433252
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Güç kablosu 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Güç kablosu 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y dağıtıcı 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y dağıtıcı 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y dağıtıcı 1523968
-
PROT-M12 SH - Vida fişi 1503302
-
NF PD IOL R - Endüktif kuplaj 1736165
-
NF PD IOL B - Endüktif kuplaj 1736167
Avantajlarınız
M12 konnektörler (B-kodlu) kullanarak PROFIBUS DP'ye bağlantı
12 Mbaud'a kadar baud hızı (baud hızı otomatik olarak algılanır)
Dört IO-Link aktüatörünün ek dijital giriş bağlantısı
Dört IO-Link aktüatörünün ek güç kaynağı bağlantısı
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu, 5 kut.) kullanılarak IO-Link portları bağlantısı
IO-Link spesifikasyonu V1.1.2
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018