CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimp kontak
1663420

Krimp kontak, seri: HC-M-12, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 1,6 mm, iletken kesiti: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , kontak malzemesi: Cu alaşımı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler