FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM
-
Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2905418
Geçmeli, sızıntı akımsız yıldırım aşırı gerilim koruma cihazı, Tip 1/Sınıf I'e uygun, N ve PE ayrı (L1, L2, PE, N) 2 fazlı enerji besleme şebekeleri için.
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | Max. single impulse: 100 kA (8/20 µs) |
SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3 |
Ürün tipi | Kombinasyon tipi |
Ürün gamı | SEC Family |
IEC kategorisi | I / II |
I | |
T1 / T2 | |
T1 | |
EN tip | T1 / T2 |
T1 | |
IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
TT | |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Kutup sayısı | 3 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | İkaz kontağı |
Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
Çalışma gerilimi | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Çalışma akımı | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı terminal blokları |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 4,5 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 2,5 mm² ... 35 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 13 ... 2 |
Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
İkaz kontağı | |
Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku | 0,25 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 106,8 mm |
Yükseklik | 95,2 mm |
Derinlik | 74,5 mm |
Yatay pin aralığı | 6 Birim |
Renk (Erkek konnektör) | açık gri (RAL 7035) |
Renk (Taban elemanı) | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Koruma hatları | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Hareket yönü | 2L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC | 350 V AC |
Nominal yük akımı IL | 125 A (< 55 °C) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,01 mA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-N), şarj | 12,5 As |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-N), spesifik enerji | 160 kJ/Ω |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-N), pik akım değeri Iimp | 25 kA |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-PE), şarj | 12,5 As |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-PE), spesifik enerji | 160 kJ/Ω |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-PE), pik akım değeri Iimp | 25 kA |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs (N-PE), şarj | 50 As |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs (N-PE), spesifik enerji | 2500 kJ/Ω |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs (N-PE), pik akım değeri Iimp | 100 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 75 kA |
Art akım söndürme kapasitesi Ifi (L-N) | 50 kA |
Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A |
Kısa devre stabilitesi ISCCR | 50 kA |
Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 2,5 kV |
Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Artık gerilim Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (In'de) |
Artık gerilim Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (In'de) |
Artık gerilim Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (In'de) |
UT'de TOV davranışı (L-N) | 415 V AC (5 sn / dayanma modu) |
457 V AC (120 min / dayanma modu) | |
UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
Tepki süresi tA | ≤ 100 ns |
V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 315 A (gG) |
Ek teknik veriler | |
Kısa devre stabilitesi ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
Art akım söndürme kapasitesi Ifi (L-N) | 100 kA (264 V AC) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Titreşim (çalışma) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
UL spesifikasyonları | |
Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-L) | 700 V AC |
Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 350 V AC |
Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L-G) | 350 V AC |
Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (N-G) | 350 V AC |
kısa devre akım seviyesi (SCCR) | 50 kA |
Gerilim koruma seviyesi VPR (L-L) | 2000 V |
Gerilim koruma seviyesi VPR (L-N) | 1500 V |
Gerilim koruma seviyesi VPR (L-G) | 1500 V |
Gerilim koruma seviyesi VPR (N-G) | 1200 V |
Nominal darbe deşarj akımı In | 20 kA |
Koruma hatları | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Nominal gerilim | 240/415 V AC |
120/240 V AC | |
Nominal yük akımı IL | 50 A |
Güç dağıtım sistemi | Wye |
Split phase | |
Nominal frekans | 50/60 Hz |
SPD Tipi | 2CA |
UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Çalışma gerilimi | 125 V AC |
AC çalışma akımı | 1 A AC |
UL bağlantı verileri | |
Sıkma torku | 40 lbf-in. |
Kablo kesiti AWG | 3 ... 2 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
Not | 2011 |
EN 61643-11 | |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
Not | 2012 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2905418 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1171 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356950084 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.118,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.212,9 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 73070249-74b2-41ad-81a1-eb890e1ba879 |
Uyumlu Ürünler
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Düz etiket tabakası 0803595
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Tip 1 aşırı gerilim koruma arestörü 2905422
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Tip 1 aşırı gerilim koruma arestörü 2905473
Avantajlarınız
Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Düşük artık gerilim karakteristiğine sahip kıvılcım aralığı teknolojisi sayesinde yüksek enerjili yıldırım akımları durumunda optimum koruma etkisi
Ana dağıtım alanındaki uç cihazların doğrudan korunması için düşük gerilim koruma seviyesi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018