Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

AI 0,75- 8 BU - Yüksük
3200027

Yüksük, Temas uzaklığı: 8 mm, uzunluk: 14 mm, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Boyutlar açısından bu yüksükler şu uygunluktadır DIN 46228-4: 1990-09
Plastik yalıtım halkasının renk kodu Fransız Standartına göredir NF C 63-023: 1994-02
Metal kovanlar yumuşak kalay kaplı elektrolitik bakırdan yapılmıştır