RT 5 - Cıvata bağlantılı klemens
3049026

Cıvata bağlantılı klemens, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Özel bağlantı somunlarında normal tornavida kullanılır.
Klemens merkezinde ve bağlantı noktalarının üzerinde geniş yüzeyli etiketleme seçenekleri
Bağlantı somunlarını kapatan menteşeli yukarı açılır kapaklar sayesinde hızlı ve basit bağlantı. Kapaklar yukarı çevrilerek açılmış durumda iken, cıvata, kablo pabuçlarını kabul etmek için serbest kalır
Kapakları kapattıktan ve yerine oturttuktan sonra, bağlantı somunları, dişli cıvata ile otomatik olarak hizalanır ve kolayca sıkılabilir.
Kolay köprü ve potansiyel dağılımı patentli eklentisi köprüler CLIPLINE komple sistemi kullanımı
Vidalar gevşemeye karşı yay enerjili ara parça ile korunur
Anahtarlama kilidi yanlışlıkla anahtarlamayı etkin şekilde önler
CLIPLINE komple sistem standart test adaptörleri ve test uçları ile test
Dokunma korumalı olacak şekilde menteşeli kanatları sıkma alanında yalıtılmış kablo pabuçları da dahil olmak üzere canlı metal parçaları kapsayacak
Demiryolu uygulamaları için test edildi