ST 1,5-TWIN BK - Geçiş klemensi
3037300

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tutarlı çift fonksiyonlu mili zaman tasarrufu potansiyel dağılımı ve test aksesuarları barındıran her fırsatı sunar
Tüm potansiyel dallanma görevlerin kullanıcı dostu uygulama
Yerden tasarruf ve ek köprü olmadan pratik bir multi-iletken bağlantısı