Klemens aksesuarları
ISH 1,5/0,2 - İzolasyon kılıfı
ISH 1,5/0,2
-
İzolasyon kılıfı
3206131
İzolasyon kılıfı, renk: beyaz
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Insulating sleeve
Malzeme teknik özellikleri
Renk
beyaz (RAL 9010)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
3206131
Ambalaj birimi
50 pc
Satış Kodu
BE2
Ürün Kodu
BE2ZWX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918171810
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,159 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,07 g
Gümrük tarife no
85472000
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,007 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı