CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62971_M1KR
Onay kimliği: HMB17372-EL002NK
Onay kimliği: 09 ME 140VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40010331Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 1,5 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 14 | ||||
C | ||||
26 - 14 |
DNV
Onay kimliği: TAE00001CSATEX
Onay kimliği: KEMA01ATEX2129UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tip muayene sertifikası | 0,08 - 1,5 |
IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0043UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,08 - 1,5 |