DLK 2,5-PE - Motor klemensi
3011041

Motor klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 19 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DLKB 2,5-PE de EB kullanarak orta ve alt düzeyde 80 pozisyonları ile ...-DIK ekleme köprüler köprü olabilir azaltmak için kablolama
DLK 2,5-PE ve DLKB 2,5-PE, üç-iletken klemensleri üç besleme yoluyla seviyeleri artı PE bağlantısı sağlayan tasarımları sayesinde kablolama üç fazlı yükler için uygundur