ZVIOK 1,5-LA 24GN/O-MO - Geçiş klemensi
3006519

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 1., 2. ve 3. kat sağ bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 4. kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler