CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: NL-83812| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 76 A | 4 - 16 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
| F | ||||
| 800 V | 85 A | 22 - 4 | ||
KEMA-KEUR
Onay kimliği: 71-125614| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 4 - 16 | |||
NK
Onay kimliği: 09 ME 141DNV
Onay kimliği: TAE00001CTcUL Onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
GL
Onay kimliği: 98876-96 HH| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II bölüm sertifikası | 690 V | 74 A | - 16 | |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 85 A | 22 - 4 | ||