UK 6,3-HESILED 24 - Sigortalı klemens
3004265

Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 6,3 x 32, nom. gerilim: 24 V, nominal akım: 10 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit:  0,5 mm2- 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

LED'li yan panelli sürümler
Geniş yüzeyli markalama
Emniyet kolu uç konumunda kilitli