RIFLINE complete ürün gamındaki geçmeli elektromekanik ve katı hal röleleri ve taban, UL 508 uyarınca tanınmış ve onaylıdır. Münferit bileşenler için ilgili onaylar talep edilebilir.
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Röle modülü
2903334
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | FBS 2-6... plug-in köprü, giriş tarafı (A2) iöin ve FBS-2-8... plug-in köprü çıkış tarafı (11/21) için |
Ürün tipi | Röle Modülü |
Ürün gamı | RIFLINE complete |
Uygulama | Üniversal |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 3x 107 çevrim |
İzolasyon karakteristikleri | |
İzolasyon | Giriş ve çıkış arasında güvenli izolasyon |
Enversör kontaklar arasındaki temel izolasyon | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 03.07.2025 |
Elektriksel çalışma ömrü | Diyagrama bkz |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,43 W |
Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kVrms (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
Test gerilimi (Enversör kontak/enversör kontak) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dk., enversör kontak/enversör kontak) |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV (Giriş/çıkış) |
4 kV (enversör kontaklar arasında) |
Bobin tarafı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | diyagrama bakın |
Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
Sürücü (polarite) | polarize |
UN'de tipik giriş akımı | 18 mA |
Tipik tepki süresi | 8 ms |
Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
Bobin gerilimi | 24 V DC |
Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | 2 enversör kontak |
Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
Kontak malzemesi | AgNi |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V (10 mA) |
Sürekli sınır akımı | 8 A (diyagrama bakın) |
Maksimum kalkış akımı | 25 A (20 ms, N/O kontaklar) |
Min. anahtarlama akımı | 10 mA (5 V) |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 192 W (24 V DC için) |
96 W (48 V DC için) | |
60 W (60 V DC için) | |
44 W (110 V DC için) | |
57 W (220 V DC için) | |
2000 VA (250 V AC için) | |
Kullanım kategorisi CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (N/A kontak) |
AC15, 2 A/250 V (N/C kontak) | |
DC13, 2 A/24 V (N/C kontak) | |
DC13, 0,2 A/250 V (N/A kontak) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıflı yüksük, çift klemens üzerinde iki iletken) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 (sabit) |
26 ... 16 (çok telli) |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 16 mm |
Yükseklik | 96 mm |
Derinlik | 75 mm |
Montaj deliği | |
Çap | 3,2 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V2 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
Koruma sınıfı (Röle) | RT III (Röle) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2903334 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK6529 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356732277 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 69,38 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 64 g |
Gümrük tarife no | 85364110 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 62a2af1b-ea0b-4196-8169-7a6461cb6feb |
Uyumlu Ürünler
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 2-6 GY - Geçmeli köprü 3032237
-
FBS 2-8 - Geçmeli köprü 3030284
-
FBS 2-8 BU - Geçmeli köprü 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Geçmeli köprü 3032541
-
STP 5-2 - Etiket taşıyıcılar 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
GBS 5-25X12 - Klemens işaretleme için grup etiket 0810588
-
GBS 5-25X5 - Klemens işaretleme için grup etiket 0829126
-
STP 5-2-ZB - Etiket taşıyıcılar 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0811972
-
ZB 15 CUS - Etiket şeridi 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0811998
-
UC-TM 16 - Klemens etiketleri 0819217
-
UC-TMF 16 - Klemens etiketleri 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - Röle tabanı 2900931
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Tek röle 2961192
-
RIF-LDP-12-24 DC - Geçmeli modül 2900939
-
RIF-RH-1 - Sabitleme mandalı 2900953
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018