MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP
-
İzolasyon kuvvetlendirici
2865984
Yaklaşım sensörleri ve anahtarları için geniş besleme aralıklı 2 kanallı Ex i NAMUR sinyal çevirici. Kablo hata algılaması (LFD), 3-yollu izolasyon, vidalı bağlantı, SIL 2. Hata algılaması (LFD), 3-yollu izolasyon, SIL 2.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | İzolasyon kuvvetlendirici |
Ürün gamı | MACX Analog |
Kanal sayısı | 2 |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
İşlevsellik | |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | ≤ 1,3 W |
Kademe tepkisi (10-90%) | tip. 6 ms (N/A kontak: OFF/ON) |
tip. 6 ms (N/A kontak: ON/OFF) | |
tip. 4 ms (N/K kontak: ON/OFF) | |
tip. 10 ms (N/K kontak: OFF/ON) | |
Elektriksel izolasyon | |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Çıkış 1/çıkış 2/giriş, güç kaynağı IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Besleme | |
Nominal besleme gerilim aralığı | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Maks. akım tüketimi | < 80 mA |
< 42 mA (24 V DC) | |
Güç kaybı | < 1,1 W |
Güç tüketimi | < 1,1 W |
Sinyal: NAMUR | |
Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
Giriş sayısı | 2 |
Mevcut giriş kaynakları | NAMUR yaklaşım sensörleri (IEC/EN 60947-5-6) |
anahtarlama kontakları | |
Dirençli devreli anahtarlama kontakları | |
Anahtarlama eşiği "0" sinyal akımı | < 1,2 mA (devre dışı) |
Anahtarlama eşiği "1" sinyal akımı | > 2,1 mA (İletim) |
Kısa devre akımı | 8 mA |
Değişken histerisis | < 0,2 mA |
Hat hatası algılama | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Hat kopuğu) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kısa devre) | |
DIP siviç ile aktivasyon/ deaktivasyon | |
Yüksüz gerilim | 8 V DC |
Anahtarlama: Röle | |
Kontak tipi | Kanal başına 1 enversör kontak |
Kontak malzemesi | AgSnO2, sert altın kaplama |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC (2 A, 60 Hz) |
120 V DC (0,2 A) | |
30 V DC (2 A) | |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 500 VA |
Önerilen minimum yük | 5 V / 10 mA |
Sinyal | |
Çıkış sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Test soketi | |
Maks. çap | 2 mm |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Güvenlik verileri | |
Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 9,56 V |
Maks. çıkış akımı Io | 10,3 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 25 mW |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC/DC (Besleme klemensleri) |
250 V AC (Çıkış klemensleri) | |
120 V DC (Çıkış klemensleri) | |
IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/I (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 1 µF |
IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF |
Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
Sarı LED (anahtarlama durumu) | |
Kırmızı LED (hat hatası) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 112,5 mm |
Derinlik | 113,7 mm |
Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
-40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 253 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
125 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 190 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
110 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Değer kaybı) | |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Açıklama | ve EN 61326 |
ATEX | |
Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Sertifika | IBExU 10 ATEX 1005 |
IECEx | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifika | IECEx IBE 10.0002X |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | 2022122316115976 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 2 |
Sertifika | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
Systematic Capability | |
Tanımlama | 3 |
INMETRO | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifika | DNV 18.0116 X |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Tanım | RF elektromanyetik alanı |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Değerlendirme kriteri | A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Değerlendirme kriteri | A |
İletilen girişim | |
Tanım | İletilen parazitler |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
Değerlendirme kriteri | A |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
GB Standard | |
Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2865984 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1213 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356462532 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 209,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 100 g |
Gümrük tarife no | 85365019 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a99d15aa-3d82-4d77-82d7-20a7a471b1d4 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN ray konnektörü 1136500
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Aksesuarlar 1831016
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
D-UKK 3/5 - Kapak 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Kapak 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Komponent klemensi 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Konnektör seti 1584393
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Direnç network'ü 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Direnç network'ü 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Direnç network'ü 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Direnç network'ü 1642820
Avantajlarınız
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
Sinyal çıkışı rölesi (enversör kontak)
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
2 kanallı
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş, [Ex ia] IIC
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018