Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO - İzolasyon kuvvetlendirici
2865450

Ex i NAMUR izolasyon kuvvetlendirici. Ex bölgedeki yaklaşım sensörleri ve anahtarlarını çalıştırır. Sinyaller 2 röle çıkışı (N/A kontak) üzerinden güvenli bölgeye iletilir. Kablo hata algılama (LFD), 3-yollu izolasyon, SIL 2.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
4 yollu elektriksel izolasyon
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
2 röle sinyal çıkışı (N / O kişi); çıkış 2 de çıkış sinyal bir hata olarak kullanılabilir
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş, [Ex ia] IIC
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre