VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü
2801160

2-kut. izoleli ve topraklanmış 1.000 V DC PV gerilim sistemleri için yıldırım akımı arestörü / aşırı gerilim koruma cihazı, DIN rayı montajı için, 3-kut. taban elemanı, üç geçmeli sıcaklık izlemeli koruma elemanı, her bir fişte durum mesajı.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü