Tip 1/2 aşırı gerilim koruma fişi - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST
2801162

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-... ürün serisi PV arestör kombinasyonları için yedek fiş


Ürün Ayrıntıları




IEC kategorisi PV I / II
PV T1 / T2
EN tip T1 / T2
Tasarım Erkek
Ürün tipi Yedek fiş
Kutup sayısı 1
Montaj yeri Dahili bölge
Ayırma cihazının montaj yeri Dahili
Erişilebilirlik Erişilebilir
SPD arıza davranışı OCM (Açık Devre Arıza Modu)
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı optik
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi III
Kirlilik sınıfı 2

Bağlantı yöntemi geçmeli

Boyutlu çizim
Genişlik 17,5 mm
Yükseklik 52,4 mm
Derinlik 55,3 mm
Yatay pin aralığı 1 Birim

Renk jet siyah RAL 9005
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V-0
Malzemenin CTI değeri 600
İzolasyon malzemesi PA 6.6-FR
Malzeme grubu I
Muhafaza malzemesi PA 6.6-FR

Hareket yönü (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-)
Beklemede güç tüketimi PC ≤ 25 mVA
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs 15 kA
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs 40 kA
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj 2,5 As
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji 6,25 kJ/Ω
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, tepe değer limp 5 kA
Koruma seviyesi Up ≤ 1,8 kV
Artık gerilim Ures ≤ 1,8 kV (In'de)
≤ 1,5 kV (5 kA'de)
≤ 1,7 kV (10 kA'de)
≤ 1,9 kV (20 kA'da)
≤ 2,2 kV (30 kA'da)
≤ 2,4 kV (40 kA'da)
Tepki süresi tA ≤ 25 ns
Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC)
Yüksüz gerilim UOCSTC ≤ 435 V DC
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs 40 kA
Tepki süresi tA ≤ 25 ns
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj 2,5 As
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji 6,25 kJ/Ω
Yıldırım test akımı (10/350) µs, tepe değer limp 5 kA
Yalıtım direnci Riso: > 5 GΩ (500 V DC'de)
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs 15 kA
Sürekli çalışma akımı ICPV < 20 µA
En yüksek sürekli gerilim UCPV 525 V DC
Kısa devre dayanımı ISCPV 2000 A
Artık gerilim Ures ≤ 1,8 kV (In'de)
≤ 1,5 kV (5 kA'de)
≤ 1,7 kV (10 kA'de)
≤ 1,9 kV (20 kA'da)
≤ 2,2 kV (30 kA'da)
≤ 2,4 kV (40 kA'da)
Koruma seviyesi Up ≤ 1,8 kV
Beklemede güç tüketimi PC ≤ 25 mVA

Ortam koşulları
Koruma sınıf IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 80 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 80 °C
Rakım ≤ 2000 m (amsl (sıfır standardının üzerinde))
İzin verilen nem (çalışma) 5 % ... 95 %
Darbe (çalışma) 60g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Titreşim (çalışma) 7,5g (5-500 Hz/2,5 h/XYZ)

UL spesifikasyonları
kısa devre akım seviyesi (SCCR) 50 kA
Koruma hatları (L+) - (L-)
(L+) - G
(L-) - G
Nominal gerilim 1170 V DC
Güç dağıtım sistemi DC PV
SPD Tipi 1CA

Standartlar/spesifikasyonlar EN 50539-11

Montaj tipi Taban elemanı üzerinde

Ürün numarası 2801162
Ambalaj birimi 1 pc
Satış Kodu CL1
Ürün Kodu CL1152
Katalog Sayfası Sayfa 50C-4-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356714310
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 99 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 71,55 g
Gümrük tarife no 85363030
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130890
ECLASS-10.0.1 27130890
ECLASS-11.0 27130890

ETIM

ETIM 8.0 EC002496

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

cUL Recognized

Onay kimliği: FILE E 330181

UL Recognized

Onay kimliği: FILE E 330181

EAC

Onay kimliği: RU C-DE.*09.B.00169

KEMA-KEUR

Onay kimliği: 71-123544 REV.1

cULus Recognized


China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok