Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - Tip 1/2 aşırı gerilim koruma fişi
2800190

VAL-MS-T1/T2 335/12.5 geçmeli yıldırım/aşırı gerilim arestörü için L-N yedek fiş.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Konum başına 12,5 kA deşarj kapasitesi ile Yıldırım Koruma Seviyesi III ve IV içerisinde kullanılabilir
Titreşime-dayanıklı mandallama, fişin sıkıca yerine oturmasını güvence altına alır