CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE bağlantısı | 30 - 14 | |||
C | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE bağlantısı | 30 - 14 | |||
D | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 |