Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - Arabirim dönüştürücüler
2313559

FL COMSERVER WLAN..., RS-232/422/485 veya USB arayüzünü 54 Mbps WLAN Ethernet'e dönüştürmek için, TCP, UDP uygulamalarını destekler, Com Port Yönlendirme Yazılımı ve kullanıcı belgeleri (PDF) CD içindedir.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

3-yollu elektriksel izolasyon VCC // RS-232/RS-422/RS-485 // network
-25 °C ... +60 °C geniş sıcaklık aralığı
Altyapı modu veya ad-hoc modu
LED diyagnostik göstergeler
Basit konfigürasyon yazılımı
Yedekli güç kaynağı ve TBUS konnektörlü modüler istasyon yapısı
Sanal COM portlara yönelik yazılım standart olarak sağlanır