FL WLAN 24 AP 802-11
-
Kablosuz modül
2884075
WLAN erişim noktası, 24 V DC; PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2.4 GHz; 5 GHz, client uyarlayıcı; anten çeşitliliği; web tabanlı yönetim; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | Stand-alone |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Tip | IEEE 802.11a/b/g, 2.4 ve 5 GHz ila 54 Mbps |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 9,6 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (PoE) |
| Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Besleme akımı | 400 mA (Tavsiye edilen koruma 2AT) |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Anten | |
| Hayır | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RSMA (erkek) |
| Fonksiyonlar | |
| Çalışma mod'ları | Erişim Noktası |
| Konfigürasyon | http veya https altında çok dilli Web-tabanlı Arayüz (Almanca/İngilizce), şifre korumalı |
| Otomatik kanal seçimi | evet |
| Servis kalitesi (QoS) | Evet |
| Sanal LAN (VLAN) 802.1Q desteği | evet |
| Güvenlik | WEP 64 bit/128 bit |
| WEPplus | |
| WPA TKIP | |
| 802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA grup & master rekeying | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, daha fazla ülke E-Shop'ta mevcuttur |
| Ülke desteği | Avustralya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) |
| Belçika | |
| Bulgaristan | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İtalya | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Peru (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| Rusya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Singapur | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Türkiye | |
| Macaristan | |
| Kıbrıs | |
| Wireless | |
| Tanım | Kablosuz kart |
| Anten bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Kablosuz standart | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| h | |
| İletim kapasitesi | 20 dBm (EIRP) |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 256 (Daha fazla) |
| Genişlik | 159 mm |
| Yükseklik | 250 mm |
| Derinlik | 65 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Adaptör plakası |
| Adaptör plakası üzerinde duvara monte | |
| Montaj açıklaması | Harici OMNI anten, antenler değiştirilebilir |
| Ürün numarası | 2884075 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2W1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356049504 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.740 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.300 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2,4 GHz ve 5 GHz desteklenir
IEEE802.11i'ye göre AES şifrelemeli maksimum güvenlik
Titreşim, darbe ve EMI'ye yüksek dayanım
Birkaç yüz metre menzil*
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018