EMT (24X4)R - İç etiket
0816265

İç etiket, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 5000, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 24 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EMT (24x4)R, beyaz geçme etiket, KLM 1 klemens dizisi etiketi taşıyıcı ve LM kablo etiketi taşıyıcısı markalama için
Özel biçimleri sayesinde, EMT (24x4)R geçme etiketler KLM 1 klemens dizisi etiketi taşıyıcıya ve LM kablo etiketi taşıyıcısına en uygun şekilde oturur
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir