URTK/S-BEN 10 - Ölçme-ayırma klemensi
0309109

Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 57 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 16 mm2 , montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Akım trafosu sekonder devreleri Kolay ve anlaşılır test test URTK / S serisinin ayırma klemensleri kullanılarak yapılabilir
Ayırma noktasının her iki tarafında, terminal bloğuna da komşu terminal blokları arasında geçiş yapmak için kullanılabilecek bir test soketi var