Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PLC-OSC- 48DC/230AC/ 1 - Solid-state röle modülü
2967853

Vidalı bağlantılı PLC-BSC.../21 taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 48 V DC, çıkış: 24 - 253 V AC/0,75 A

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İnce tasarım
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
RT-III mühürlü solid-state röle
Yüksek anahtarlama gücü
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
Entegre giriş devresi
Fonksiyonel geçmeli köprüler