PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Solid-state röle modülü
2966799

Giriş fonksiyonları için, vidalı bağlantılı, PLC-BSC.../SEN taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 120 V AC/110 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

60 %'a kadar zaman tasarrufu
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
İlave klemens kullanımına gerek kalmaz
DIN EN 50178'e uygun olarak bobinle kontak arasında güvenli izolasyon sağlayan röle modülleri
80 %'e kadar yer tasarrufu
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Sensör röle modülüne direkt bağlanır