FL MC 10/100BASE-T/FO-660
-
FO dönüştürücüler
2708193
FO dönüştürücü, 10/100 BASE-T'yi polimer ve PCF fibere dönüştürmek için, (660 nm), SC-RJ FO bağlantısı (PROFINET standardı), raya monte, besleme 24 V DC
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Medya dönüştürücü |
MTTF | 885 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
446 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
202 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
MTBF | 564 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
136 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
Elektriksel izolasyon | VCC // Ethernet |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,4 W |
Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
1500 V | |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
23 V DC ... 25 V DC (alternatif veya yedek olarak, bus kontağı ve sistem akım beslemesi üzerinden) | |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
Tipik akım tüketimi | ≤ 100 mA (24 V DC) |
Koruma devresi | Polarite koruma |
Fonksiyon | |
Durum ve diyagnostik göstergeleri | UL (haberleşme gücü, yeşil) |
Anahtarlama | |
Çıkış ismi | Röle çıkışı |
Çıkış sayısı | 2 |
Kontak tipi | N/A kontak |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 60 V AC/DC |
Maks. anahtarlama akımı | 1 A |
Besleme | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı klemens (COMBICON), yedekleme mümkün |
Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Sinyal | Ethernet |
PROFINET | |
Veri: optik FO | |
İletim kapasitesi, minimum | min. -8 dBm (980/1000 µm, statik) |
min. -19 dBm (200/230 µm, statik) | |
İletim kapasitesi, maksimum | maks. -2 dBm (980/1000 µm, statik) |
maks. -11 dBm (200/230 µm, statik) | |
3 dB sistem rezervi dahil iletim uzunluğu | 70 m (10 Mbps'de F-P 980/1000 230 dB/km polimer fiber) |
300 m (10 Mbps'de F-K 200/230 8 dB/km PCF fiber) | |
50 m (100 Mbps'de F-P 980/1000 230 dB/km polimer fiber) | |
100 m (100 Mbps'de F-K 200/230 8 dB/km PCF fiber) | |
300 m (100 Mbps'de F-GK 200/230'lu HCS GI fiber) | |
400 m (10 Mbps'de F-GK 200/230'lu HCS GI fiber) | |
Bağlantı yöntemi | SC-RJ |
Dalga boyu | 660 nm |
Minimum alıcı hassasiyeti | min. -23 dBm (980/1000 µm, statik) |
min. -26,8 dBm (200/230 µm, statik) | |
İletim ortamı | Polimer fiber |
PCF fiber | |
Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
İletim hızı | 10/100 MBit/s |
Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
Kanal sayısı | 1 |
İletim uzunluğu | 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
İletim ortamı | Bakır |
Sinyal LED'leri | Aktivite (sarı), hat durumu (yeşil, yanıp sönen UL), 100 mbps (yeşil) |
Auto-negotiation modları | opsiyonel olarak TP ve FO üzerinden açık (default) veya TP'de lokal olarak |
Link durumu | Hattın düşmesi durumunda otomatik olarak ikinci bağlantıya yönlendirilir |
MDI-/MDI-X switchover | Line (1:1) ve çapraz bağlantı için dahili switch |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
Malzeme (Muhafaza) | PA V0 |
FO kablo | |
Fiber tipleri | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
Polimer fiber | |
PCF fiber |
IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | : 1 m |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : 5g, 150 Hz, 1,5 h, XYZ yönünde |
Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 70 °C |
Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | 508 Recognized |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 50081-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter B |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
Alan şiddeti | 10 V/m |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | ± 4 kV (Test seviyesi 3) |
Sinyal | ± 2 kV (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter B |
Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | ± 0,5 kV (DC besleme) |
Sinyal | ± 2 kV |
Açıklamalar | Kriter B |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
İletilen girişim | |
Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V |
Parazit yayılımı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat central standardına uygun |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2708193 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNC |
Ürün Kodu | DNC311 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918973957 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 194,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 120,1 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 konnektör 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Data kablosu 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Montaj kablosu 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - FO geçmeli konnektörler 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - FO geçmeli konnektörler 2708656
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Montaj aleti 2708876
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - FO aksesuarları 1656673
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - FO kablosu 2744319
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO kablosu 2799885
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FO kablosu 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - FO kablosu 2744335
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FO kablosu 2799445
-
FL FOC PN-B-980/1000 - FO kablosu 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - FO kablosu 2313407
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
PSM-POF-KONFTOOL - Montaj aleti 2744131
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
Avantajlarınız
Maksimum iletim kapasitesi için lokal veya şeffaf auto negotiation fonksiyonu arasında seçim imkanı
Kolay bağlantı izleme fonksiyonu aracılığıyla bağlantı.Bağlı kablo bağlantısı ve cihazların durumu izlenmekte ve gösterilir.
Backplane bus kontağı, alternatif veya yedek 24 V besleme sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018