Sistemli klemensler

Sistemli klemensler

Phoenix Contact klemensler, klemens dizisi tasarımında yüksek derecede esneklik sağlar. Çeşitli bağlantı teknolojileri arasında seçim yapın ve çift fonksiyon kanalına köprüler takarak klemensleri birleştirin. Klemens sistemi, standartlaştırılmış köprüleme, etiketleme ve test aksesuarlarına sahiptir.

Avantajlarınız

  • Tam esneklik: Farklı bağlantı teknolojilerine sahip klemensler kombine edilebilir
  • Çift fonksiyon kanalıyla köprüleme ve test kolaylığı
  • Entegre test noktalarıyla ilave test opsiyonu, iletkenleri veya köprüleri çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Üniform köprüleme, markalama ve test aksesuarları ile tasarruf edin
  • Ayrıntılı dijital veri

Yeni ürünler

DIN rayında Push-X teknolojili geçmeli klemensler
Ayırma ve bıçaklı ayırma klemenslerinin yanı sıra DIN rayına takılan Push-X teknolojisine sahip trafo klemensleri
LPS servis konnektör ürün serisi
LPO test adaptörü ürün serisi

Push-X'li geçmeli klemensler

COMBI ve Push-X ile kolay bağlantı

COMBI geçme bölmeli ve Push-X bağlantılı geçmeli klemensler kablolamada devrim yaratır. Push-X bağlantısı ile kontrol panosunda zahmetsiz kablolama yaparak verimliliği artırın ve ön montajlı COMBI konnektörleri ile saha seviyesini bağlayın.

Temel özellikler

  • Bağlantı teknolojisi 1: Push-X bağlantı
  • Bağlantı teknolojisi 2: COMBI geçme bölmesi
  • Nominal kesit: 2,5 mm²
  • Kablo kesit alanları: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG ... 12 AWG (IEC'ye göre hesaplanmıştır)
  • Akım: 24 A
  • Gerilim: 800 V

Avantajlarınız

  • Zahmetsiz ve aletsiz doğrudan bağlantı teknolojisi ile tüm iletken tipleri için rahat çalışma
  • Yüksüksüz esnek iletkenlerin çok hızlı bağlantısı
  • Bağlantı noktasından görsel ve dokunsal geri bildirim yoluyla sezgisel bağlantı
  • Bağlantı noktasındaki kilitleme mekanizması ile hızlı iletken serbest bırakma
  • 15'e kadar kutuba sahip yapılandırılabilir ve standart COMBI konnektörleri ile tam esneklik

Push-X teknolojili fonksiyon modülleri

Sinyalleri hızlı ve emniyetli şekilde ayırın

Push-X fonksiyon modülleri ayrıca çok telli kabloların aletsiz kablolanmasına da olanak tanır. Ayrıca entegre ayırma bölgeleri sinyallerin bağlantısının kolayca kesilmesini sağlar. TG taban ayırma klemensleri aynı zamanda fonksiyon fişlerini güvenli şekilde entegre etme seçeneği de sunar.

Temel özellikler

  • Push-X teknolojisi
  • Ölçme ayırma klemensleri: 6 mm²
  • Nominal akım: 30 A
  • Nominal gerilim: 500 V
  • Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri: 2,5 mm²
  • Nominal akım: 24 A
  • Nominal gerilim: 500 V

Avantajlarınız

  • Yeni aletsiz Push-X teknolojisiyle son derece rahat kullanım
  • Yüksüklü ve yüksüksüz her tip kablonun hızlı montajı
  • Ölçme-ayırma klemensleri için "açmadan önce yap" otomatik ön akım trafosu kısa devresi
  • Sinyallerin kolay ayrılması ve çeşitli fonksiyon fişlerinin entegrasyonu
  • CLIPLINE complete sisteminin tek tip aksesuarlarıyla kayda değer maliyet tasarrufları

LPS servis konnektörleri

Hızlı ve kolay test için

LPS servis konnektörleri çeşitli test uygulamaları için uygundur. Konnektörler, hızlı ve yeniden kablolama sağlayan kol mekanizmalı Push-in Teknolojisi ile donatılmıştır. Kontak yayları kalıcı ve istikrarlı kaliteyi sağlamak için gümüş kaplama yüzeye sahiptir.

Temel özellikler

  • Kol mekanizmalı Push-in teknolojisi (LP)
  • Akım taşıyan parçaların gümüş kaplı yüzeyi
  • Nominal akım: 24 A
  • Nominal gerilim: 800 V
  • Modüler versiyonlar

Avantajlarınız

  • Maksimum kullanım kolaylığı – kol mekanizma teknolojisi hızlı ve zahmetsiz kablolama sağlar
  • Yüksek düzey esneklik – yüksüklü ve yüksüksüz farklı kablo tiplerinin bağlantısı
  • Hızlı montaj – klemenslerin fonksiyon kanalına basit entegrasyon

LPO test adaptörleri

Ek yük alıcılar hızlı bir şekilde entegre edilir

Kol mekanizmalı Push-in teknolojisine sahip LPO test adaptörleri, klemenslerin fonksiyon kanalı vasıtasıyla ek yük alıcıların basit entegrasyonunu sağlar. Bu, özellikle kontrol panosunda tasarım değişikliklerinin gerekli olduğu durumlarda LPO adaptörlerinin önemli bir avantaj sağladığı anlamına gelir.

Temel özellikler

  • Kol mekanizmalı Push-in teknolojisi (LP)
  • Yüksek tutma kuvvetleri için özel yay tasarımı
  • Nominal akım: 24 A
  • Nominal gerilim: 800 V
  • Modüler versiyonlar

Avantajlarınız

  • Maksimum kullanım kolaylığı – kol mekanizma teknolojisi hızlı ve zahmetsiz kablolama sağlar
  • Yüksek düzey esneklik – yüksüklü ve yüksüksüz farklı kablo tiplerinin bağlantısı
  • Hızlı montaj – klemensin fonksiyon kanalına basit entegrasyon
  • Güvenli bağlantı – test adaptörlerinin tasarımı dayanıklı ve sağlam bir bağlantı sağlar

PROJECT complete konfigürasyon yazılımı CLIPLINE complete

Sistem, farklı klemensleri çift işlevli kanal kullanılarak serbest ve esnek şekilde birleştirme fırsatı sunar.
Sistem tek tip köprüleme, markalama ve test aksesuarları sunar. Parça ve aksesuar sayısında azalma lojistik ve depolama maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olur.
Klemens dizilerini ücretsiz PROJECT complete konfigürasyon yazılımımızı kullanarak hızlı ve etkili şekilde oluşturabilirsiniz.

Çeşitli klemens ve bağlantı teknolojilerine sahip klemens dizisi

CLIPLINE complete klemens sistemi

Klemensler standartların getirdiği gereksinimleri aşmaktadır.

Phoenix Contact'ın klemensleri çok çeşitli ulusal ve uluslararası onaylar için test edilmiş ve onaylanmıştır. Klemensler çevresel etkilere karşı oldukça dayanıklıdır ve uzun vadede yüksek stabilite ve güvenilirlik özelliğine sahiptir. Klemensler, malzeme, elektriksel ve mekanik özellikleriyle çeşitli sektörlerde standartların zorunlu kıldığı gereksinimleri aşmaktadır. Klemensler, bu kalitenin sürekli olarak korunmasını sağlamak için tüm üretim süreci boyunca test edilir.

Sistemde bulunan bağlantı teknolojileri CLIPLINE complete

Şeffaf bağlantı bölmeli XT 2,5 klemens
Push-X Teknolojili klemens
Kablo ve köprü takılı push-in klemens
Yandan Push-in bağlantılı PTV klemens
İletkenler ve köprü ile yaylı klemens
Şeffaf bağlantı bölmeli XT 2,5 klemens

Push-X teknolojili XT klemensler, yüksüklü veya yüksüksüz tek ve çok telli kabloların kolay bağlantısını sağlar. Ön gergili bağlantı alanı sayesinde en küçük ve en esnek kablolar bile hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Kabloyu bölmenin sonuna kadar yerleştirin. Bölmenin sonundaki kilitleme mekanizmasına basmak, temas yayını serbest bırakır ve hızla kapatır. XT klemensler ilk olarak 2,5mm² nominal kesitte temin edilmektedir.

Videoya git
Push-X Teknolojili klemens

Aletsiz kablo bağlantısı yeniden keşfedildi: Push-X, öngerilimli kontak yaylı yüksüklü veya yüksüksüz, tek telli ve çok telli iletkenlerin direkt kablo bağlantısına izin verir. Kabloyu, zorlamadan tutturma haznesinin ucuna kadar yerleştirin. Kablo, uç konumdaki kontak yayının kilitleme mekanizmasını aşağı ittirir ittirmez sürgü serbest kalır ve kontak yayı otomatik olarak yerine oturur. Bu işlem sırasında kablo doğrudan sabitlenir. İyi bilinen Push-in teknolojisiyle olduğu gibi, kablo turuncu buton yoluyla serbest bırakılır. Aynı zamanda, kontak yayı bir sonraki kablolama işlemi için yüklenir.

CLIPLINE complete
Kablo ve köprü takılı push-in klemens

Push-in teknolojisiyle 0,25 mm²'den itibaren kabloları direkt ve alet kullanmadan bağlayabilirsiniz. Özel klemens kontak yayı, %50'ye kadar daha düşük bağlantı kuvveti sağlar. Diğer özellikleri arasında yüksek temas kalitesi ve yüksek kablo çekme kuvveti yer alır. Push-in bağlantı teknolojisi 185 mm²'ye kadar kablo kesitleri için mevcuttur.

Videoya git
Yandan Push-in bağlantılı PTV klemens

Phoenix Contact'ın PTV klemensleri yandan Push-in bağlantıya sahiptir. Bu bağlantı, bir vidalı bağlantının yanal kablo yolunu bir Push-in bağlantının aletsiz direkt bağlantısıyla birleştirir. Klemensler bu nedenle her iki bağlantı teknolojisinin avantajlarını birleştirir. Bu, bükülme yarıçapsız anlaşılır ve hızlı kablolama sağlar.

Videoya git
İletkenler ve köprü ile yaylı klemens

Yay bağlantılı klemensler özellikle titreşime duyarlı uygulamalar için uygundur. Sabit yay kuvveti, klemenslerin operatöre bağlı olmaksızın yüksek kontak güvenilirliği ile bağlanabilmesini sağlar. Yaylı klemensler üzerindeki bağlantı noktaları tornavidayla kolayca açılabilir. Klemensler 35 mm² kesite kadar temin edilebilir.

Videoya git
Kablolar ve köprü ile vidalı klemens
Konnektörle COMBI bağlantısı
Kablolu QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı
Kablo ve köprülü cıvatalı bağlantı
Kablolar ve köprü ile vidalı klemens

Vidalı bağlantı teknolojisine sahip klemensler 80 yılı aşkın süredir dünya çapında tanınmakta ve kabul görmektedir. Vida bağlantısı maksimum kontak kuvveti sağlar ve Reakdyn prensibi sayesinde bakım gerektirmez. Klemensler yalnızca bir bağlantı noktasında birden çok iletkenin bağlantısına izin verir. 240 mm²'ye kadar bakır kabloları herhangi bir ön işlem yapmadan bağlayın.

CLIPLINE complete
Konnektörle COMBI bağlantısı

COMBI bağlantılı klemensler en yüksek ve evrensel gereksinimler için tasarlanmıştır.
Nominal akım kontak pini aracılığıyla klemenslere yönlendirilir. Konnektördeki kontak yapısı sayesinde bağlantı versiyonları yüksek titreşim seviyelerine dayanabilir. COMBI klemens bağlantısı, otomatik, yarı otomatik veya manuel kablolama uygulamaları için uygundur.

Videoya git
Kablolu QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı

Hızlı bağlantı teknolojili klemensler tornavida kullanılarak yerden tasarruf sağlayan döner kol ile çalıştırılabilen patentli bir izolasyon kaydırma kontağına sahiptir.
İzole edilmiş, ön işleme tabi tutulmamış kablo sadece tek adımda bağlanır.
Zaman tasarrufu %60'a kadar çıkabilir. 4 mm²'ye kadar mevcut kesitler sayesinde klemensler kontrol panosunda kontrol akımı kablolamasına uygundur.

CLIPLINE complete
Kablo ve köprülü cıvatalı bağlantı

Cıvata bağlantılı klemensler, halka ve çatal tipi kablo pabuçlarını bağlamak için uygundur. Bağlantı, yüksek temas kuvveti ve geniş temas yüzeyi nedeniyle yüksek kablo çekme kuvvetlerine izin verir. Cıvata bağlantılı klemensler tek bağlantı noktasına birden çok iletken bağlantısına izin verir. Menteşeli kapaklardaki sabit kapak somunları ek bir avantajdır.

CLIPLINE complete
Klemensler için çeşitli aksesuarlar

Klemens aksesuarları

Klemensler için standart aksesuarlar

CLIPLINE complete klemens sisteminin standart aksesuarları farklı ürünler içerir. Standart köprüleme, test ve markalama aksesuarlarının yanı sıra, ürün yelpazesinde eklenti fişleri, fonksiyon fişleri ve servis fişleri gibi özel aksesuarlar da yer almaktadır. Çapraz klemens aksesuarlarına aşağıdaki linkten veya doğrudan ilgili klemens sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca her klemensin sonlandırma kapakları gibi özel aksesuarları da bulunmaktadır. Bu aksesuarlar yalnızca ilgili klemens sayfalarında bulunabilir.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

Klemensler konusunda ürün broşürü

Klemensler konusunda ürün broşürü

Klemensler hakkında broşürler

Klemenslerimiz hakkında basılı bilgi almak ister misiniz? Aşağıda klemensler ve marşaling panelleri konusunda çeşitli broşürler bulabilirsiniz. Ürün broşürlerine ek olarak, CLIPLINE complete klemens sistemi ve klemensler için kalite testleri hakkında bir broşür bulacaksınız.