Soyma aleti, 0,02 - 10 mm2 kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma aleti
WIREFOX ürün serisinin soyma aletleri ergonomik tasarıma sahiptir ve mükemmel doğru sonuçlar verir. Özel şekilli sertleştirilmiş bıçaklar maksimum dayanım sağlar. WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, güvenilir ve temiz şekilde soyar. Standart ve özel yalıtım tipleri için uygun aletler mevcuttur.
Soyma aleti, 4,5 mm ‑ 40 mm‑Ø kabloların soyulması için, yalıtım kalınlığı 4,5 mm'ye kadar, yuvarlak, boylamasına, ve spiral kesimler için döner bıçak
WIREFOX-D 40 için yedek bıçak
WIREFOX 10 için yedek bıçak, 0,02 - 10 mm2 kablolar ve iletkenler için
Kablo soyma pensesi, 6 … 16 mm2 kesitli kablolar ve iletkenler için, kendiliğinden ayarlanır, herhangi bir soyma uzunluğu için, ayrıca tek telli kablaj kabloları için de uygundur
Soyma aleti, iletken kesiti 0,08 ile 2,5 mm arasında olan iletkenler ve kablolar için, kendiliğinden ayarlanır, soyma uzunluğu 15 mm'ye kadar ayarlanabilir, kesme kapasitesi çok telli 6 mm2'ye kadar/ tek telli 1,5 mm2'ye kadar
Soyma aleti, 0,02 - 10 mm2 kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Kablo sıyırma pensesi, halojen içermeyen sensör/aktüatör kabloları (SAC kabloları) için, PUR ve PVC izolasyonlar için, Ø = 4,4 - 7 mm, her sıyırma uzunluğu için
Soyma aleti, 0,1 - 4 mm2 kablo ve iletkenler için (özellikle lastik ve silikon izolasyonlar için), kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı
Soyma aleti, Ø 8 - 28 mm kabloları soymak için
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen bıçak kartuşları ile çok yönlü kullanım
- Ergonomik tasarım sayesinde düşük yorgunluk ve kayma yapmayan sap
- Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde uzun ömürlü
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
WIREFOX soyma aleti
Hassas ve güvenli soyma
WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, hassas ve güvenilir şekilde soyar. Özel yalıtım için kullanılabilen aletler dahi mevcuttur.
Bıçak kartuşları değiştirilebilen soyma penseleri
Kolay bıçak değiştirme
Soyma pensesinin yapısı bıçak kartuşlarının kolayca değiştirilmesine izin verir; yani bir standart alet kullanılarak özel yalıtım da işlenebilir.
WIREFOX-D-CX soyma aleti
Çok aşamalı soyma
WIREFOX-D-CX soyma aleti, veri kablolarının ve yuvarlak kabloların bir tek adımda çok aşamalı soyulmasına olanak verir Soyma bıçağının orta ince ayarıyla kablo zarar görmez.