Vidalı bağlantı

Vidalı bağlantı

Üniversal ve bakım gerektirmez

En zor gereksinimler için: vidalı bağlantı büyük kesitli kabloların bağlantısında da kendisini kanıtlamıştır.

Geri Klemensler

Kategori

  • Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri
    Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

    Devreleri ayırır ve hatalı çalışmaları anında tespit eder. Kişiselleştirilmiş montaj için çeşitli fonksiyon fişleri mevcuttur.

  • Çok iletkenli klemensler
    Çok iletkenli klemensler

    Potansiyel dağıtımını kolayca yapmak ve çeşitli iletken tipleri veya kesitlerini güvenle bağlamak için çok iletkenli klemensleri kullanın.

  • Çok katlı klemensler
    Çok katlı klemensler

    Yer darlığında kolay potansiyel dağıtımı yapın. Çok katlı klemenslerle kablolama oldukça elverişlidir.

  • Dağıtım blokları
    Dağıtım blokları

    Vidalı dağıtım blokları artık montajda daha da fazla zaman ve yer kazandırmaktadır.

  • Geçiş klemensleri
    Geçiş klemensleri

    Kompakt geçiş klemensleriyle büyük veya küçük kesitli klemensleri bağlayın, köprüleyin ve etiketleyin.

  • Geçmeli klemensler
    Geçmeli klemensler

    Güçlü kontak ve dokunma emniyetli bağlantı – bunlar geçmeli klemenslerin akılcı özellikleridir.

  • Geçmeli test sistemi
    Geçmeli test sistemi

    FAME test sistemi şalt panolarının rutin testlerini basitleştirir.

  • Hibrit klemensler
    Hibrit klemensler

    Bağlantı yöntemlerini hibrit klemenste birleştirin ve iki bağlantı teknolojisinden yararlanın.

  • Komponent klemensleri
    Komponent klemensleri

    Anahtarlama işlemlerini komponent klemensleriyle özel, esnek ve düzgün şekilde yapın.

  • Mini ve mikro klemensler
    Mini ve mikro klemensler

    Maksimum işlevsellik sunan küçük klemensler: elverişli kablolama, markalama ve çoklu iletken bağlantısı için opsiyon

  • Motor klemensleri
    Kolay motor bağlantısı

    Motorlarınızın bağlantısında yer ve maliyet tasarrufu sağlar.

  • Ölçme ayırma klemensleri
    Ölçme ayırma klemensleri

    Ölçüm transdüseri devrelerini ihtiyacınıza göre ekonomik şekilde tasarlayın. Geçmeli çözümler ek teknik avantajlar sağlar.

  • Sensör/aktüatör klemensleri
    Sensör/aktüatör klemensleri

    Sinyal seviyesi, potansiyel dağıtımı ve koruma iletkeni fonksiyonu tek klemenste kombine edilmiştir – kontrol mühendisliği için en iyi çözümdür.

  • Sigorta terminali blokları
    Sigortalı klemensler

    Sensör teknolojisi ve makine kontrolü için çok yönlü klemensler: cihazları korur, potansiyeli dağıtır ve hataları hızlıca tespit eder.

  • Tesisat klemensleri
    Tesisat klemensleri

    Alçak profilli tasarım, kolay montaj, serbest kombinasyon – tesisat klemenslerinin bina otomasyonu için belirgin avantajları.

  • Topraklama klemensleri
    Topraklama klemensleri

    Toprak bağlantısını çabucak oluşturun: topraklama klemensleri basitçe DIN rayına takılır.

  • Yüksek akım klemensleri
    Yüksek akım klemensleri

    240 mm²'ye kadar büyük kesitli kabloları kolay, güvenli ve hızlı bağlayın.

  • Yüksek sıcaklığa dayanıklı klemensler
    Yüksek sıcaklığa dayanıklı klemensler

    Seramik izolasyonlu yüksek sıcaklığa dayanıklı klemensler Ex onaylıdır ve zor şartlar altında kullanılabilir.

Arama Vidalı bağlantı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın vidalı klemensleri geniş bir uygulama alanını kapsar. Raya geçmeli PE klemensleri ve standart geçmeli köprülerle klemens dizilerini oluştururken zaman kazanın.

Avantajlarınız

  • Çok iletkenli bağlantı ile yer ve zaman kazanın
  • Reakdyn prensibi sayesinde sıfır bakım
  • Üniform köprüleme, markalama ve test aksesuarları ile tasarruf edin
  • 240 mm²'ye kadar geniş kesit aralığı sayesinde yüksek iletkenlik
  • Kanıtlanmış vidalı bağlantı sayesinde tüm dünyada tanınır ve kabul edilir
  • Vida bağlantılı klemensler COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Kanıtlanmış bağlantı teknolojisi

Reakdyn prensibine dayalı ve çok iletkenli bağlantı yapılabilen sıkıştırma gövdesi  

Vidalı bağlantı: güvenli ve bakım gerektirmeyen kablolama

Standart klemensler pratik özellikleriyle öne çıkar. 

  • Reakdyn prensibiyle bakım gerektirmeyen kablo bağlantısı – klemens vidalarını periyodik olarak sıkmaya gerek yoktur.
  • Ön hazırlık olmadan tüm bakır kablolar bağlanabilir. Nominal kesitte bağlantı noktasının korunması için yüksük de kullanılabilir.
  • Çoklu iletken bağlantısı – aynı kesitte iki klemens bağlantı alanına güvenli temas sağlar.
  • Büyük kontak kuvveti ve geniş kontak yüzeyi: 240 mm²'ye kadar kablolar güvenli ve uzun süre stabil kalacak şekilde bağlanabilir.

Esnek geçmeli köprüleme sistemi

Bir geçmeli köprülü klemens  

Geçmeli köprülerle basit potansiyel dağıtımı

Phoenix Contact'ın standartlaşmış geçmeli köprüleriyle potansiyel dağıtımını hızlı şekilde yapın.

Tüm klemenslerde bulunan iki köprüleme kanalı zincir köprülemeyi, kat köprülemesini ve komşu olmayan klemenslerin köprülemesini mümkün kılar.

2 - 50 kut. geçmeli köprülerle her sayıda klemensi bağlayabilirsiniz.

Geçmeli koruma iletkeni ayağı

Geçmeli koruma iletkeni ayağı  

Üzerine kolaylıkla kenetlenir ve etkin temas sağlar

Geçiş klemensleri ile aynı şekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolayca takılarak toprak teması sağlanır. Bu mekanik ve elektriksel olarak etkin temas IEC60947-7-2 standardının tüm gereklerini karşılamaktadır.

Birinci sınıf kalite

Klemens komponentleri: metal parçalar ve plastik parçalar  

Yüksek kaliteli metal ve plastik parçalar

Güvenilir bağlantılar – amacımız budur. Ürün kalitemiz anahtar rol oynar. Bu malzeme seçimiyle başlar.

Bakır alaşımlardan imal edilen metal parçalar kırılma ve paslanmaya karşı dayanıklıdır:

  • Nem nedeniyle elektrolitik paslanma oluşmaz
  • Güvenli elektriksel temaslar
  • İyi elektriksel iletkenlik sayesinde asgari ısınma

Yüksek darbe dayanımlı elastik plastikten imal edilen izole muhafaza:

  • Geri dönüştürülebilir, halojen içermeyen ve UV dayanımlı
  • Halojen içermez ve UV dayanımlı
  • İyi iklimsel ve ısıl direnç
  • 130°C'ye kadar çalışma sıcaklığı
  • Yüksek kimyasal direnç
  • Mükemmel yaşlanma karakteristiği
  • V0 yanmazlık sınıfı için UL94 sertifikası

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300