Acil durdurma anahtarları
Emniyet rölesi modülleri ve sensörleri
Emniyet röle modüllerini kullanarak, emniyet fonksiyonlarını makine ve sistemlerde güvenilir şekilde uygulayabilirsiniz. Bu modüller acil duruş butonlarndan, ışık bariyerlerinden ve emniyet kapısı anahtarlarından gelen sinyalleri izler ve gerektiğinde bir güvenli durum başlatırlar. PSR ürün gamı; sabit veya konfigüre edilebilir emniyet fonksiyonlarına sahip emniyet röleleri, sıfır hız ve aşırı hız emniyet rölelerini ve güvenli kuplaj rölelerini içerir.
Emniyetli ve emniyetsiz bir elektromekanik röle arasındaki fark nedir?
Emniyetsiz bir anahtarlama rölesi ile, çok sayıda anahtarlama döngüsünden sonra metal kontaklar kaynaklanarak birbirine yapışabilir. Makine operatörü bu durumda acil durdurma düğmesine basarsa makine durmayacaktır. Bu, emniyetsiz bir duruma yol açar. Bu durum operatörün zarar görmesine veya makinede hasar oluşmasına neden olabilir.
Emniyet rölesi modülüne takılan röleler EN 50205'e göre force-guided kontaklar ile röle teknolojisine dayanır ve makine ve sistemlerdeki fonksiyonları güvenilir şekilde izlerler. Yedekli yapılarla, makine operatörünün güvenli durumu daima garanti edilir.
Ulusal ve uluslararası norm ve standartlar, emniyetsiz rölelerin tehlikeli makine ve sistemlerde kullanılmasını yasaklamaktadır. Bunun yerine, ilgili güvenlik standartlarına ve normlara göre onaylanmış emniyet rölesi modülleri kullanılmalıdır.
Emniyet fonksiyonları
Eğer bir makine veya sistem az sayıda güvenlik fonksiyonu gerektiriyorsa ve aşağıdaki örneklerde olduğu gibi mantık işlemleri uygulanacaksa emniyet rölesi modülleri idealdir:
- Acil durdurma
- Hareketli muhafazaların izlenmesi, örneğin güvenlik kapıları
- Elektro-hassas koruyucu ekipman
- IIIC'ye kadar çift el kumanda cihazları
- Sıfır-hız izleme ve hız izleme
Force-guided kontaklı röleler
Force-guided kontaklar ile kanıtlanmış emniyet
Entegre izlemeli bir emniyet rölesi modülünde, zorunlu yönlendirme özelliği arıza tespiti için kullanılır. Bu, kontak kaynaması gibi ciddi arızaların güvenilir şekilde tespit edilmesini ve yüksek bir güvenlik düzeyinin elde edilmesini sağlar.
Nasıl mı?
Elementer rölenin N/A ve N/K kontakları birbirlerine mekanik olarak bağlıdır. Böylece kontaklar aynı anda kapamaz. Uygun devreyle bir açma hatası güvenli şekilde tespit edilir. Bu, hem insan hem makine güvenliğini sağlamanın en güvenilir yoludur.
Emniyet röle modülleri için ilgili standart ve sertifikalar
Phoenix Contact'ın tüm emniyet röle modülleri, EN ISO 13849'a göre PL e veya IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar TÜV-onaylıdır.
Emniyet röle modülü, emniyet fonksiyonunun lojik parçasını oluşturan bir alt sistemdir ve dolayısıyla yeni emniyet gerekliliklerini karşılamalıdır. Serfikasyon sürecinin bir parçası olarak, diğerlerinin yanı sıra anahtarlama cihazlarının aşağıdaki özellikleri kontrol edilir, değerlendirilir ve onaylanır:
- Doğru tasarım
- Tehlikeli hataya kadar ortalama süre (MTTFd)
- Diyagnostik kapsam (DC)
- Yaygın nedene bağlı hata (CCF)
Avantajlarınız
Bir bakışta PSR emniyet röle modüllerinin avantajları:
- Güvenlik fonksiyonlarınız için uygun geniş emniyet teknolojisi ürün portföyü
- En küçük alanlara montaj için kompakt emniyet röle modülleri
- Push-in bağlantı teknolojisiyle kolay kablolama
- [x]Makine imalatı ve otomotiv endüstrisi için (EN ISO 13849-1, EN 62061) ve aynı zamanda proses endüstrisinde (ATEX), yakma tesislerinde (IEC 61508/61511, EN 50156) ve denizcilik uygulamalarında (DNV) kullanım için uluslararası onaylar.
- Ayrıntılı diyagnostik opsiyonlar ve maksimum güvenlik için yenilikçi röle teknolojisi