Push-in bağlantı

Push-in bağlantı

Kolay takma

Push-in direkt bağlantı teknolojisinin avantajlarından faydalanın: bağlantı kuvvetleri yüzde elli daha düşüktür ve alet kullanılmaz.

Geri Klemensler

Kategori

  • Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri
    Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

    Devreleri ayırır ve hatalı çalışmaları anında tespit eder. Kişiselleştirilmiş montaj için çeşitli fonksiyon fişleri mevcuttur.

  • Çok iletkenli klemensler
    Çok iletkenli klemensler

    Potansiyel dağıtımını kolayca yapmak ve çeşitli iletken tipleri veya kesitlerini güvenle bağlamak için çok iletkenli klemensleri kullanın.

  • Çok katlı klemensler
    Çok katlı klemensler

    Yer darlığında kolay potansiyel dağıtımı yapın. Çok katlı klemenslerle kablolama oldukça elverişlidir.

  • Dağıtım blokları
    Dağıtım blokları

    Bağlantıya hazır Push-in PTFIX dağıtım blokları artık montajda daha da fazla zaman ve yer kazandırmaktadır.

  • Geçiş klemensleri
    Geçiş klemensleri

    Kompakt geçiş klemensleriyle büyük veya küçük kesitli klemensleri bağlayın, köprüleyin ve etiketleyin.

  • Geçmeli klemensler
    Geçmeli klemensler

    Güçlü kontak ve dokunma emniyetli bağlantı – bunlar geçmeli klemenslerin akılcı özellikleridir.

  • Geçmeli test sistemi
    Geçmeli test sistemi

    FAME test sistemi şalt panolarının rutin testlerini basitleştirir.

  • Hibrit klemensler
    Hibrit klemensler

    Bir klemens – iki bağlantı yöntemi. İki teknolojinin avantajlarından yararlanın.

  • Komponent klemensleri
    Komponent klemensleri

    Anahtarlama işlemlerini komponent klemensleriyle kişisel, esnek ve düzgün şekilde yapın.

  • Marşaling klemensleri ve potansiyel dağıtıcılar
    Marşaling klemensleri ve potansiyel dağıtıcılar

    Yenilikçi renk kodlama sistemiyle ve %20 daha az yer kaplayarak sinyalleri gruplayın.

  • Marşaling panoları
    Marşaling panoları

    Yenilikçi renk kodlama sistemiyle sinyalleri %20 daha yüksek yoğunlukla gruplayın.

  • Minyatür ve mikro klemensler
    Minyatür ve mikro klemensler

    Tüm uygulamalar için yer sınırlaması olan yerlerde minyatür ve mikro klemensler

  • Motor klemensleri
    Kolay motor bağlantısı

    Motorlarınızın bağlantısında yer ve maliyet tasarrufu sağlar.

  • Ölçme-ayırma klemensleri
    Ölçme-ayırma klemensleri

    Ölçüm transdüseri devrelerini ihtiyacınıza göre ekonomik şekilde tasarlayın. Geçmeli çözümler ek teknik avantajlar sağlar.

  • Sensör/aktüatör klemensleri
    Sensör/aktüatör klemensleri

    Sinyal seviyesi, potansiyel dağıtımı ve koruma iletkeni fonksiyonu tek klemenste kombine edilmiştir – kontrol mühendisliği için en iyi çözümdür.

  • Sigortalı klemensler
    Sigortalı klemensler

    Sensör teknolojisi ve makine kontrolü için çok yönlü klemensler: cihazları korur, potansiyeli dağıtır ve hataları hızlıca tespit eder.

  • Tesisat klemensleri
    Tesisat klemensleri

    Alçak profilli tasarım, kolay montaj, serbest kombinasyon – tesisat klemenslerinin bina teknolojisi için belirgin avantajlarıdır.

  • Topraklama klemensleri
    Topraklama klemensleri

    Toprak bağlantısını çabucak oluşturun: topraklama klemensleri basitçe DIN rayına takılır.

  • Yüksek akım klemensleri
    Yüksek akım klemensleri

    185 mm²'ye kadar büyük kesitli kabloları kolay, güvenli ve hızlı bağlayın

Arama Push-in bağlantı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Push-in teknolojisiyle 0.25 mm²'den itibaren kabloları direkt ve alet kullanmadan bağlayabilirsiniz. Özel yaylı kontak kolay bağlantı sağlar ve yüksek temas kalitesi sağlar.

Avantajlarınız

  • Aletsiz direkt bağlantı teknolojisi sayesinde yüksüklü ve tek telli iletkenlerin zaman kazandıran bağlantısı
  • %50 daha az takma kuvvetiyle rahat bağlantı
  • Renk kodlu buton sayesinde güvenli kablolama ve kullanım
  • Tüm kablo tipleri üstten bağlantı ile kullanışlı şekilde bağlanabilir
  • Kablo, alet kullanmadan kolayca çıkarılabilir
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri
  • Push-in bağlantılı klemensler COMPLETE line sisteminin parçasıdır

PT klemensler

PT Push-in klemensler  

PT Push-in klemensler

Push-in bağlantı teknolojili PT serisi size her uygulama için 1.5 mm² - 185 mm² arası klemensler sunar.
Kolay bağlantı:   0.25 mm²'den itibaren tek telli ve yüksüklü çok telli kabloları iletken şaftına itin. Kontak yayı otomatik olarak açılır ve akım barasına doğru gerekli kuvveti uygular.
Bu klemensler CLIPLINE complete sisteminin avantajlarına sahiptir. Bunlar tüm bağlantı teknolojilerinin kombinasyonu ve standartlaşmış sistem aksesuarlarıdır.

Ayrıntıları ile push-in bağlantı teknolojisi

  • Tek telli veya yüksüklü çok telli iletkenler için direkt, aletsiz bağlantı.
  • Özel yay profili 0.25 mm²'den itibaren tek telli veya yüksüklü iletkenlerin bağlantısını sağlar ve maksimum iletken çekme kuvveti sunar.
  • %50 daha az takma kuvvetiyle rahat bağlantı.
  • Buton herhangi bir aletle, canlı kısımlara temas etmeden iletkenin kolay çıkarılmasını sağlar.
  • 0.14 mm²'den itibaren yüksüksüz çok telli iletkenleri bağlamak için buton takma sırasında hareket ettirilmelidir.
  • Renk kodlu buton sayesinde güvenli kablolama ve kullanım.
  • Kullanışlı üstten bağlantı sayesinde tüm kablo tipleri bağlanabilir.
 
Ayrıntıları ile push-in bağlantı teknolojisi

PTV - Push-in bağlantı ve vidalı klemens kombinasyonu

Yandan iletken bağlantılı PTV ürün ailesi  

Yandan iletken bağlantıları ile PTV Push-in klemensleri, bükülme yarıçapları olmadan açıkça düzenlenmiş kablolama sağlar

PTV klemensler, aletsiz Push-in bağlantısının avantajlarını bir vidalı klemensin yandan iletken bağlantısyla birleştirir. Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi böylece düşük iletken takma kuvvetleri ve yüksek titreşim direnci ile zaman kazandıran iletken bağlantısı sağlar. Klemenslerin yandan iletken bağlantısı, bükülme yarıçapı olmadan açıkça düzenlenmiş kablolamayı da mümkün kılar. Ek olarak, ortaya çıkan düz iletken, klemensten kablo kanalına yönlendirilirken, kablo etiketlerinin takılması ve okunması çok daha kolaydır.

PTPOWER yüksek akım klemensleri

Power-Turn teknolojisini kullanarak kolay bağlantı  

Power-Turn teknolojisini kullanarak kolay bağlantı

Power-Turn bağlantılı yeni yüksek akım klemensleri büyük kesitli kabloların hızlı ve kullanıcı dostu bağlantısı için en iyi çözümdür. 185 mm²'ye kadar kablolar çalıştırma kolu çevrilerek kolayca bağlanır.

Alternatif olarak kablolar Push-in bağlantı yönteminde kol kapalıyken de hızlı ve kolay şekilde direkt bağlanabilir.

Push-in bağlantı teknolojisi – sahadan kontrolöre kararlı bağlantılar

Phoenix Contact'ın push-in bağlantı teknolojisi tüm uygulamayı kolay ve güvenli kablolamanızı sağlar.

Push-in - Yeni bağlantı deneyimi  

Push-in - Yeni bağlantı deneyimi

Eksiksiz ürün gamı saha, güç ve kontrol için kararlı bir kablolama sunar. Alet kullanmadan sensörler ve aktüatörler, klemensler, arabirim ve otomasyon komponentleri kolayca bağlanabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Push-In Teknolojisi

Phoenix Contact'tan push-in bağlantı teknolojisi.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr?1dmy&urile=wcm:path:/trtr/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat