Marşaling panoları

Marşaling panoları

Modüler, basit ve sezgisel gruplama

Yenilikçi renk kodlama sistemiyle sinyalleri %20 daha yüksek yoğunlukla gruplayın.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Marşaling panoları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kompakt tasarımı sayesinde PTMC marşaling panoları otomasyon uygulamalarında sinyal gruplaması için en yüksek sinyal yoğunluğunu sunar. İstenen kutup sayısına göre yapılandırılabilen ve renkli matris elemanları içeren modüler yapı, yer kazandıran, düzgün ve hatasız kablolama sağlar.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım sayesinde %20 daha yüksek sinyal yoğunluğu
  • Modüler tasarım belirli bir uygulama için tam kutup sayısının konfigüre edilebilmesini sağlar
  • Bağlantı noktaları arasında merkezlenmiş serbestçe erişilebilir 2.3 mm test bağlantıları ile kullanışlı test imkanı
  • DIN raya, 19" raka veya direkt montaj sayesinde esnek kullanım
  • Matris tanımlama için geniş yüzeyli markalama seçenekleriyle belirgin görünüm
  • Puşbutonlu versiyonlar mevcuttur
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Marşaling panolarının kullanımı

Marşaling panosu kablajı  

Marşaling panosu kablajı

Yeni sistemlerde ve yenilemelerde bus sistemlerinin kullanımının yanında (ör: güç istasyonlarında ve proses sistemlerinde), yüksek emniyet ve süreklilik talebi nedeniyle noktadan noktaya bağlantı geçerliliğini korumaktadır. Standart ölçme ekipmanlarıyla hızlı hata tespiti avantajına sahiptir. Gelecekte, yüksek sinyal yoğunluğu, düşük yer ihtiyacı ve optimum açıklık sağlayan marşaling panosu kaçınılmaz olacaktır.

Patentli ve modüler PTMC marşaling panosu konseptiyle gruplama uygulamaları için yenilikçi bir sisteme sahip olacaksınız.

Esnek kullanım

Esnek montaj  

Esnek montaj

Direkt rak montaja alternatif olarak DIN raya montaj için adaptörler mevcuttur. Bunlar en küçük makine yapıları veya alt dağıtımlarda kullanılabilir.

Özelleştirilmiş marşaling panosunu yapılandırın

Marşaling panolarının hızlı ve kolay şekilde kişiselleştirilmesi ve yapılandırılması  

Marşaling panolarının hızlı ve kolay şekilde kişiselleştirilmesi ve yapılandırılması

Marşaling panoları için çevrimiçi yapılandırıcı, ihtiyacınıza uygun marşaling panosunu yapılandırmanıza olanak tanır.
Öncelikle uygun montaj tipini seçin. Bir kez belirlendikten sonra, marşaling panonuzda kaç bağlantı olması gerektiğini belirtin. Bunu yapmak için, marşaling panosu için satır ve sütun sayısını ve marşaling elemanı başına bağlantı sayısını seçin. Seçildikten sonra, öğeleri ayrı ayrı on bir renkte kodlayabilirsiniz. Bu, marşaling panosunu kişisel gereksinimlerinize göre tasarlamanızı sağlar, böylece tüm marşaling panosuna optimum bir genel bakış sağlanır. Böylece, bir öğeyi yeniden sıralarken yapılandırma işlemini atlayabilirsiniz, her yapılandırmanın sonunda bir kod alırsınız. Ardından bu kodu, marşaling panosuna istediğiniz zaman erişmek ve yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz. Sadece birkaç tıklamayla bitmiş ürünlerinizi hızlı ve güvenilir şekilde alın.

Hazır montajlı marshalling panoları

Renk kombinasyonuna göre hazır montajlı marshalling panoları  

Renk kombinasyonuna göre hazır montajlı marshalling panoları

Marşaling panoları DIN VDE 0815'e göre standartlaşmış renk kombinasyonlarında temin edilebilir.

Marşaling klemensleri

Marşaling klemensleri  

Marşaling klemensleri

Kompakt PTRV marşaling klemensleri otomasyon uygulamalarında sinyallerin düzenli şekilde gruplaması için kullanılır. Çok sayıda iletkenin bağlantısı renk kodlu katlarla basitleştirilir. Bu ve üstten bağlantı, bağlantı hatalarını önler. Aynı şekle sahip potansiyel dağıtımı ve kapsamlı aksesuarlar ürün gamını tamamlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300