Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Katı-hal röleleri ve elektromekanik röleler

Katı-hal röleleri ve elektromekanik röleler

Diğer şeylerin yanı sıra, katı hal röleleri sistem otomasyonunda güvenilir anahtarlama işlemleri sağlar. Geçmeli versiyonla veya tam modüller olarak sunulan geniş katı hal rölelerimiz ve elektromekanik rölelerimiz arasından seçim yapın. Kuplaj röleleri, kompakt röle modülleri ve Ex bölge için röleler de yüksek sistem sürekliliği elde etmeye yardımcı olur.

Yeni ürünler

DIN rayı üzerinde devre kesicili PLC-INTERFACE
DIN rayında PLC-INTERFACE invertör modülü

Röle modülleri – anahtarlama ve sigorta koruması

Yüksek derecede kompakt devre kesici

PLC-INTERFACE, kontrol panosunda daha fazla yer sağlamak için yalnızca 6,2 mm toplam genişlikte röle arayüzü ile devre kesicinin yenilikçi kombinasyonunu sunar. Nominal akım ve kesme karakteristiği, cihazdaki DIP siviç vasıtasıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir.

Temel özellikler

  • DIP siviç ile yapılandırılabilir
  • Röle aracılığıyla fiziksel bağlantı kesme özelliğine sahip elektronik sigorta (devre kesici)
  • PLC-INTERFACE röle modülleriyle uyumlu
  • Mevcut sistemlerde kolay fonksiyon genişletme
  • 6,2 mm toplam genişlikle yer kazandıran tasarım

Avantajlarınız

  • 6,2 mm toplam genişlikte röle arayüzü ve devre kesicinin kombinasyonu sayesinde kontrol panosunda yer kazandıran montaj
  • Kapsamlı aksesuarlar, köprüleme seçenekleri ve sistem kablolama çözümleriyle daha az kablolama işçiliği
  • PLC-INTERFACE röle modülleriyle uyumluluk sayesinde mevcut kurulumların kolay sistem entegrasyonu ve fonksiyon genişletmesi

Röle modülleri – sinyalleri tersine çevirme

Kompakt sinyal dönüşümü (PNP/NPN)

İnvertör modülü, PNP'yi NPN sinyallerine (veya tam tersi) dönüştürmeye yönelik 6,2 mm genişliğinde bir çözümdür. Bu bağlantı elemanıyla, Push-in ve vidalı bağlantı teknolojisine sahip farklı devre türlerini uygulamak için PLC-INTERFACE röle sisteminin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Temel özellikler

  • Toprak anahtarlamalı NPN transistör çıkışlarının sinyallerini pozitif anahtarlamalı PNP çıkışlarına ve ayrıca PNP'den gelen sinyalleri NPN anahtarlama sinyallerine dönüştürür.
  • Toplam genişlik: 6,2 mm
  • Push-in veya vidalı bağlantı teknolojisi
  • +60°C'ye kadar çalışma sıcaklık aralığı
  • Maksimum iletim frekansı: 15 kHz
  • Köprüleme seçenekleri

Avantajlarınız

  • DIN rayı için kolay sinyal dönüşümü (PNP/NPN ve tersi)
  • 6,2 mm'lik kompakt toplam genişliğe sahip yerden kazandıran kontrol panosu çözümü
  • Push-in ve vidalı bağlantı teknolojili versiyonlarla esnek bağlantı
  • Köprüleme ve markalama seçeneklerine sahip PLC-INTERFACE röle sistemiyle sistem uyumluluğu. Yüksek derecede kompakt röle modülleri, COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Elektronik devre kesicili PLC-INTERFACE

PLC-INTERFACE serisinden katı-hal röleleri ve elektromekanik röleler

PLC-INTERFACE serisinden katı-hal röleleri ve elektromekanik röleler

Oldukça kompakt röle modülleri - ince ve yüksek performanslı anahtarlama

Çok amaçlı kullanım için PLC-INTERFACE röle serisi, çok çeşitli geçmeli elektromekanik röleler ve katı-hal röleleri sunmaktadır.
Aşağıdaki özel versiyonlar mevcuttur:

  • Kuplaj sensörleri ve aktüatörler için seri
  • Uzun kontrol kabloları için filtre serisi
  • Manuel müdahale için anahtar modülleri
  • Aşınmasız anahtarlama için katı-hal röleleri
  • Bölge 2 uygulamaları için Ex röleler
  • Uzun servis ömrü için hibrit katı-hal röleleri
  • Demiryolu uygulamaları için röle modülleri
  • Yüksek kalkış akımları için röle modülleri
  • DC motorlar için ters yük röleleri

Yüksek derecede kompakt röle modülleri ile avantajlarınız

  • Özel uygulamalar için özel versiyonlarla kapsamlı ürün gamı
  • Çok fonksiyonlu aksesuarlar ile optimize edilmiş montaj işçiliği
  • Geçmeli elektromekanik ve katı hal röleleri ile sadece 6.2 mm genişlik
  • Kolay bağlantı teknolojilerinden birini seçin: Vidalı, yaylı veya Push-in bağlantı teknolojisi
  • PLC logic ile genişletme yoluyla mantıksal işlevler
  • Sistem kablaj adaptörü ile kontrolör ve röle arasında hızlı geçmeli bağlantı
  • Yüksek derecede kompakt röle modülleri, COMPLETE line sisteminin parçasıdır
RIFLINE complete serisinden katı-hal röleleri ve elektromekanik röleler

RIFLINE complete serisinden katı-hal röleleri ve elektromekanik röleler

Çok amaçlı endüstriyel röle sistemi – kuplaj röleleri ve zamanlayıcı rölelerinden, küçük güç kontaktörleri için yedeğe kadar

RIFLINE complete üniversal röleler ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Sinyalleri izole etmek, çoğaltmak veya güçlendirmek: Uygulama alanı kuplajdan zamanlayıcı rölelerine ve küçük güç kontaktörlerinin yedeklemesine kadar uzanır. Röle sisteminin üniversal plug-in tasarımı, hızlı, kolay ve hatasız kullanımı olanaklı kılar.

Endüstriyel röle sistemimizle avantajlarınız

  • Tüm standart röle uygulamalarını kapsayan Complete ürün gamı
  • Son teknoloji kablolama ve potansiyel dağıtımı konseptiyle kolay kullanım
  • Geçmeli fonksiyon modülü vasıtasıyla bir zamanlayıcı rölesi yaratmak için kolayca genişletilir
  • Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir sistem
  • Tam modül veya modüler sistem olarak mevcuttur
  • Üniversal endüstriyel röle sistemi, COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Force-guided kuplaj röleleri

Force-guided kuplaj röleleri

Force-guided kuplaj röleleri

Phoenix Contact'ın force guided kontaklı kuplaj röleleri tek kanallı kontrol için ana cihazlardır. Elektriksel izolasyon, güç yükseltme ve kontak sayılarını arttırmak için kuplaj rölelerini kullanabilirsiniz.

Force-guided kuplaj rölelerimizle avantajlarınız

  • EN 50205'e uygun force-guided kontaklarıyla maksimum emniyet
  • İki sistem arasında geri bildirim fonksiyonlu güvenilir sinyal paylaşımı
  • Son teknoloji kablolama ve potansiyel dağıtımı konseptiyle kolay kullanım
  • Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir sistem
  • Tüm standart uygulamaları kapsayan Complete serisi
Patlama riskli bölgeler için röle modülleri

Patlama riskli bölgeler için röle modülleri

Ex bölgesi için röle modülleri – güvenli anahtarlama

Röle modülleri aynı zamanda patlama riskli bölgelerde sinyalleri güvenli şekilde ayırmanıza ve anahtarlamanıza izin verir. Röleler bölge 2 (ATEX, Sınıf 1 Bölüm 2) için gerekli Ex onaylarına sahiptir.

Ex bölgesi için röle modüllerimizle avantajlarınız

  • Özel onaylar, patlama riskli bölgelerde kullanıma izin verir
  • Çeşitli bağlantı teknolojileri esneklik sağlar
  • Geçmeli köprülerle zaman kazandıran potansiyel dağıtımı
  • İnce 6.2 mm tasarımıyla yerden kazandırır
  • V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
  • Ex bölgesine yönelik röle modülleri COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda işletim ve anahtarlama için yardımcı röleler

Ana modüllü yardımcı röleler

Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda işletim ve anahtarlama için yardımcı röleler

Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal kılar.

Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.

Yardımcı rölelerimizin avantajları

  • Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
  • Kompakt tasarımıyla montajda yer kazandırır
  • Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma