PLC-OSP- 48DC/110DC/ 3RW - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2982537

PLC-INTERFACE, do zastosowań w kolejnictwie, składający się ze złączki gniazdowej z połączeniem sprężynowym i zintegrowanym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, zakres: 0,7 x UN do 1,25 x UN, zakres temperatur: -25°C do +70°C, 1 zestyk zwierny, wejście: 48 V DC, wyjście: 12-140 V DC/3 A

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporność na udary zgodnie z DIN 50155 (wymagania zgodne z EN 61373).
Zakres temperatury -25°C ... +70°C
Zakres napięcia wejściowego 0,7-1,25 x UN