Modułowy sterownik miniaturowy ILC 151 GSM/GPRS do systemu I/O Inline stanowi centralny element Easy Automation. Nowa seria ILC 1X1 wyróżnia się obsługą protokołów opartych na Ethernet, np. Modbus/TCP. Nowością jest obsługa opcjonalnej karty SD. Sterownik ten łączy w sobie możliwości sterowników klasy wydajności 100 z bezprzewodową komunikacją poprzez sieć komórkową. Do tego modem GSM/GPRS jest zintegrowany w sterowniku.
ILC 151 GSM/GPRS
-
Sterownik
2700977
Sterownik Inline Controller ze złączem Ethernetu i modemem GSM, do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Sterownik |
| Rodzina produktów | Inline-Controller |
| Konstrukcja | modułowa |
| Ekran | |
| Wyświetlacz diagnostyczny | nie |
| Częstotliwość taktowania | 64 MHz |
| remanencyjna pamięć danych | 48 kB (NVRAM) |
| System uruchomieniowy IEC 61131 | |
| Pamięć programu | 512 kB |
| Pamięć | 512 kB |
| Liczba zadań sterowania | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Liczba danych procesu | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 128 |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 (Nie przekraczać dopuszczalnej wielkości poboru prądu) |
| Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | maks. 16 |
| Ilość wspieranych zacisków rozgałęźnych z odgałęzieniem magistrali zdalnej | maks. 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Liczba klientów Modbus TCP | maks. 8 Wersja oprogramowania sprzętowego powyżej 4.42 |
| Funkcja | |
| Wyświetlacz diagnostyczny | nie |
| Funkcja redundancji | nie |
| Funkcja bezpieczeństwa | nie |
| Funkcjonalność | |
| Obsługiwane języki programowania | Język instrukcji (AWL/IL) |
| Język sekwencyjny (AS/SFC) | |
| Język drabinkowy (KOP/LD) | |
| Język bloków funkcyjnych (FBS/FBD) | |
| Język tekstowy (ST) | |
| Wymagania systemowe | |
| Narzędzie programistyczne | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Narzędzie konfigurowania | Config+ od wersji 1.01 |
| Narzędzie diagnozowania | DIAG+ |
| System czasu pracy programu | eCLR |
| Interfejs aplikacji | OPC |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak |
| Opis zegaru czasu rzeczywistego | zintegrowany (akumulator buforowany) |
| Potencjały: Zasilanie 24 V UILC | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % (wg EN 61131-2) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu | 80 mA (bez podłączonych modułów wejść/wyjść) |
| Potencjały: Zasilanie logiki 7,5 V UL (mostek potencjału) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC ±5 % |
| Potencjały: 24 V zasilanie analogowe UANA (dystrybucja potencjałów) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Potencjały: Zasilanie główne 24 V UM | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % (wg EN 61131-2) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 8 A DC |
| 6 mA (bez czujników) | |
| Potencjały: Zasilanie segmentu 24 V US | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -20 % / +20 % (wg EN 61131-2) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 8 A DC |
| 10 mA (bez urządzeń wykonawczych) | |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
| Liczba wejść | 16 |
| Długość przewodów | maks. 30 m |
| Rodzaj przyłącza | Rozdzielacz napięcia Inline |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Zakres napięcia wejściowego | -0,5 V ... 30 V |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -0,5 V ... 5 V |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V ... 30 V |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 7 mA |
| maks. 15 mA | |
| Czas filtrowania wejścia | typ. 5 ms (Zmiana sygnału 01) |
| typ. 5 ms () | |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Liczba wyjść | 4 |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
| maksymalny prąd wyjściowy każdego modułu/ złącza | 2 A |
| Obciążenie znam., lampy | 12 W |
| Obciążenie znam., rezyst. | 12 W |
| Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Serwer Web | tak |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | GSM / GPRS |
| Częstotliwość | 850 MHz |
| 900 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| Liczba kanałów | 1 |
| moc nadawania | 2 W (przy 850 MHz i 900 MHz) |
| 1 W (przy 1800 MHz i 1900 MHz) | |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo SMA |
| Złącze SIM | 3 V karta SIM |
| Funkcja sieciowa | 4 szczeliny czasowe dla odbioru, 2 szczeliny czasowe dla wysyłania danych. PIN zapisywany jest w pamięci modułu. Po zaniku napięcia następuje samoczynne ponowne zalogowanie do sieci. Zintegrowany stos TCP/IP, samoczynne nawiązywanie połączenia. |
| Obsługiwane kraje | USA (Dyrektywa FCC, część 15) |
| Ethernet | |
| System magistrali | RJ45 |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
| Liczba kanałów | 1 |
| Magistrala lokalna INTERBUS (Master) | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kBaud / 2 MBaud (możliwość przełączania) |
| Liczba kanałów | 1 |
| Szerokość | 85 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Szerokość modułu 80 mm + 5 mm przyłącza anteny |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Udar | 25g, kryterium 1, według IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 5g |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Odporność na działanie gazów zakłócających prawidłowe działanie zgodnie z normą DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dwutlenek siarki (SO2) 10 ± 0,3 ppm (czas badania: 10 dni), siarkowodór (H2S) 1 ±0,3 ppm (czas badania: 4 dni), w temperaturze 25°C i wilgotności powietrza 75% |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Wyładowania statyczne (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kryterium B, ±6 kV wyładowanie na styku, ±8 kV wyładowanie w powietrzu |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Pola elektromagnetyczne EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kryterium A, natężenie pola: 10 V/m | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Szybkie przebiegi przejściowe (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kryterium A, wszystkie złącza ±1 kVKryterium B, wszystkie złącza ±2 kV | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Przepięcia przelotowe (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kryterium B, przewody zasilające DC: 0,5 kV/0,5 kV (symetrycznie/niesymetrycznie), ekran kabla magistrali obiektowej 1 kV | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Wielkości zakłóceń wyprowadzanych EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kryterium A; napięcie kontrolne 10 V | |
| Badanie emisji zakłóceń wg EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Klasa A |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2700977 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRAAAA |
| Klucz produktu | DRAAAA |
| GTIN | 4046356665537 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 361,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 350 g |
| Numer taryfy celnej | 85371091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f02062a8-817d-491f-b7d6-5e6d8a661c2c |
Produkty kompatybilne
-
-
SD FLASH 512MB - Pamięć programu/konfiguracji 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Pamięć programu/konfiguracji 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Pamięć 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć 2701801
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Pamięć programu/konfiguracji 2701190
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antena 2313371
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
-
PSI-GSM-STUB-ANT - Antena 2313342
-
RESY+ - Blok funkcyjny 2400295
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2402686
Korzyści
Możliwość rozbudowy pamięci o maks. 2 GB przy użyciu wtykowej karty pamięci SD
Bezpłatny Engineering z PC Worx Express (IEC61131-3)
Pełnowartościowe urządzenie nadrzędne INTERBUS (4096 punktów I/O)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Wbudowany FTP i serwer HTML5
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław