RESY+ - Blok funkcyjny
2400295

Resy+ zawiera biblioteki modułów funkcyjnych. Technika sterowania firmy Phoenix Contact rozszerza protokoły zdalnego sterowania, np. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ znajduje zastosowanie na przykład w gospodarce wodnej, gazowej i energetycznej. Moduły funkcyjne są dostępne do pobrania.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu







Korzyści

Bezpieczne, ukierunkowane na zdarzenia i niedrogie monitorowanie wszystkich rozproszonych modułów poprzez Ethernet i porty szeregowe
Znormalizowane protokoły włączające stacje sterowania zdalnego w istniejącą sieć, jak IEC 60870‑5‑101/104, ODP, SMS, SEAB1 itp.
Niezawodna komunikacja na dużych dystansach z programowalnym sterownikiem logicznym.
Wszechstronna transmisja danych przez Industrial Wireless, sieć komórkową, sieć stacjonarną oraz Ethernet
Wysoki stopień modułowości stacji oraz możliwość dowolnego łączenia istniejących sposobów transmisji zapewniają optymalne dopasowanie do każdej struktury instalacji