ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny
2297293

3-fazowy półprzewodnikowy stycznik nawrotny z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 2 A, łącznikiem zeronapięciowym i opcjonalnie wyłącznikiem termicznym

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Opcjonalny bezpiecznik termiczny
Stabilne i krótkie czasy włączania
Bezgłośne i odporne na zużycie włączanie
Długi okres trwałości
Wbudowany układ zabezpieczający
Zintegrowanie okablowanie blokujące i okablowanie obwodu mocy
Wysoka częstotliwość łączenia