Drukarka THERMOMARK ROLLMASTER 300 służy do wykonywania wysokiej jakości nadruku na oznacznikach na rolce do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Umożliwia łatwe tworzenie wysokiej klasy nadruku na etykietach i oznacznikach.
THERMOMARK ROLLMASTER 300
-
Drukarka termotransferowa
0804501
Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
THERMOMARK ROLLMASTER 300 to drukarka przemysłowa do zadrukowywania dużych ilości oznaczników w rolce. Rozdzielczość druku 300 dpi.
Nadruki dziurkowanych lub ciągłych etykiet samoprzylepnych, wtykanych etykiet i koszulek termokurczliwych
Szybkie i trwałe nadruki wysokiej jakości
Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
Złącza USB i Ethernet