원격 통신을 사용한 인텔리전트 펌프 자동화

개요

폐수 펌프장  

폐수 펌프장

  • 폐수 펌프장의 계획자, 설치자 및 운영자는 오래된 구조물을 현대화하고 모니터링을 위해 이러한 구조물을 제어 시스템에 연결해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
  • 피닉스컨택트는 분산된 펌프장에 필요한 모든 제어 및 규제 작업을 수행하는 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 제공합니다.
  • 현장에서 펌프 컨트롤러를 설정 및 파라미터화하여 펌프장을 효율적으로 자동화(예: 탱크 비우기)할 수 있습니다.

적용

폐수 펌프장은 안정적인 폐수 처리를 위한 매우 중요한 역할을 수행합니다. 펌프장은 표고차로 인해 도움이 없이는 용수가 흐를 수 없는 경우에 필요합니다. 펌프장 계획 시에는 원격 구조물의 에너지 효율적인 작동만큼이나 내구성과 작동 안정성을 중요하게 고려해야 합니다. 따라서 폐수 처리장의 계획자, 설치자 및 운영자는 폐수 펌프장의 개별 펌프를 가능한 에너지 효율적으로 운영해야 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 지속적인 모니터링을 통해 분산된 구조물의 다운타임을 최소화해야 합니다.

이를 위해서는 폐수 펌프장을 자동화해야 합니다. 또한 폭우, 인프라 확장성, 구조물의 다양한 특수 기능 등과 같은 외부 요인을 고려해야 합니다. 이러한 다양한 요구 사항은 폐수 처리 시설용 제어 솔루션을 복잡하게 만드는 원인입니다. 비용 절감 및 유연성에 대한 요구가 커짐에 따라 폐수 처리장의 분산된 구조물을 자동화하기 위한 새로운 제어 개념 및 솔루션이 필요합니다.

솔루션

피닉스컨택트는 분산된 펌프장에 필요한 모든 제어 및 규제 작업을 수행하는 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 제공합니다. 시스템은 모바일 네트워크를 통해 제어 센터와 통신할 수 있습니다.

펌프 컨트롤러는 OPC 통신 프로토콜을 통해 상위 레벨 제어 시스템에 손쉽게 통합되고 빠르게 모니터링할 수 있습니다. 원격 스테이션은 중요한 측정값, 결함 및 모든 작동 정보를 보고합니다.

모든 파라미터를 시각화하여 펌프 자동화를 손쉽게 설치하고 빠르게 설정할 수 있습니다. 디지털 신호를 연결하여 원격 구조물의 설치에 필요한 작업을 최소화할 수 있습니다. 표준화된 제품을 사용해 다운타임과 결함 발생을 줄일 수 있습니다. 운영자는 캐비닛에 전원을 공급하는 것 외에도 수위, 유량 및 전류 측정과 함께 기존 버튼, 스위치 또는 기타 인디케이터의 다양한 입력 신호에 대한 센서를 연결해야 합니다.

토폴로지: 폐수 펌프장  

모터 관리에서부터 안전한 데이터 통신에 이르는 폐수 펌프장용 솔루션

PumpControl – 폐수 처리를 위한 유연한 펌프 제어

펌프 컨트롤러용 컨트롤 캐비닛  

폐수 처리를 위한 안정적인 펌프 컨트롤러

내장된 시각화 인터페이스를 통한 손쉬운 파라미터화로 인해 피닉스컨택트의 PumpControl 솔루션을 신속하게 설정할 수 있습니다.

  • 애플리케이션별 측정 기술, 제어 및 구동 기술을 연결하기 위한 표준화된 인터페이스
  • 통합 터치 패널을 통한 빠른 파라미터화 및 손쉬운 진단
  • 단일 및 이중 펌프장의 최적화된 작동 및 모니터링을 위한 산업별 기능
  • 상위 레벨 제어 시스템에 효율적으로 통합하고 SMS 메시지를 보내기 위한 통합 원격 제어 인터페이스

이점

  • 수요 지향적 펌프 작동으로 인한 효율성 향상
  • 웹 브라우저를 통한 펌프 컨트롤러의 유연한 설치 및 빠른 파라미터화
  • 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛으로 인한 계획 작업 감소
  • 페일세이프 원격 제어 프로토콜을 사용한 원격 구조물의 원격 진단
Referrer: