Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Warendorf 폐수 처리장의 반송 슬러지 펌프장에서 최종 정화 탱크의 슬러지는 3개의 스크류 컨베이어를 통해 상위 레벨로 올려집니다. 그런 다음 업스트림 프로세스 및 소화탑으로 운반됩니다. 특히 물 산업 분야에 맞춤화된 Water Functions 기능 블록 라이브러리를 통해 운영자는 전체 처리 프로세스를 모니터링하고 필요할 때 신속하게 개입할 수 있습니다. Warendorf 팀은 피닉스컨택트의 소프트웨어 라이브러리를 사용하면서 간단한 프로그래밍 및 로컬 시각화를 위한 이상적인 도구를 찾을 수 있었습니다.
미래 지향적인 프로세스 자동화
물 관리 기술 및 절차는 지속적으로 개발 및 조정되고 있습니다. 가능한 최상의 공급과 비용 효율적인 작동을 보장하려면 프로세스 플랜트를 지속적으로 최적화 및 조정해야 합니다. 측정값 스케일링, 장치 케어, 플랜트 알람 관리 등의 기능은 원활한 운영을 지원합니다. 현대적인 애플리케이션 및 소프트웨어 솔루션은 물 산업 분야의 대표들과 긴밀하게 협력하고 시장 요구 사항을 분석하여 얻어진 결과입니다.
물 관리 분야의 프로세스 플랜트는 계속해서 변화를 겪고 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 포괄적인 프로세스 개요를 위한 즉시 사용 가능한 솔루션인 Water Functions도 끊임없이 추가로 개발되고 있습니다.
Water Functions
물 관리용 프로세스 라이브러리
모듈형 PLCnext Engineer 소프트웨어 플랫폼용 Water Functions는 물 및 폐수 처리 분야의 프로세스 자동화 기능을 통해 피닉스컨택트의 제어 기술을 확장합니다. 소프트웨어 라이브러리는 프로그래밍된 기능 블록을 사용하여 폐수 처리 및 식수 처리에서 시스템 프로세스의 측정 및 제어를 단순화합니다.
드라이브, 슬라이더 및 밸브와 같은 필드 장치는 빠르고 쉽게 통합됩니다. 업계에서 일반적인 시각화 블록을 사용하여 시간과 엔지니어링 비용을 절약할 수 있습니다.
단순한 애플리케이션을 위한 기본 기능, 복잡한 드라이브, 밸브 및 측정 블록, 그리고 SCADA 시스템에 연결하기 위한 블록이 라이브러리에 포함되어 있습니다.
식수 처리 및 폐수 처리 분야의 애플리케이션을 위한 필드 레벨부터 SCADA 레벨까지의 포괄적인 개념.
사전 제작된 기능 블록을 사용한 유연한 엔지니어링
빠른 시스템 엔지니어링
시스템 통합업체는 물 관리에 맞는 인증된 기능을 사용하여 시스템의 가용성을 보장합니다. Water Functions는 빠르고 쉬운 엔지니어링을 더욱 편리하게 만듭니다. 사전 프로그래밍된 기능 블록은 필드 장치의 빠르고 쉬운 폐쇄형 루프 제어 및 작동을 보장합니다.
Water Functions에는 모듈형 기능 블록 개념이 있어 유연한 사용에 이상적입니다. 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 제조 분야에서 개별 요구 사항을 해결할 수 있는 기능을 제공합니다. 광범위한 기능 블록 덕분에 고객은 자신의 개념을 효율적으로 개발하고 손쉽게 구현할 수 있습니다.
물 및 폐수 애플리케이션의 작동 데이터 시각화
손쉬운 통합
프로세스 라이브러리의 프로그래밍된 기능 블록을 사용하여 펌프 및 송풍기용 측정 장치 또는 주파수 컨버터와 같은 일반적인 산업용 필드 장치를 효율적으로 통합하십시오.
PROFIBUS, PROFINET, Modbus 및 OPC UA와 같은 다양한 기술을 사용하여 신규 및 기존 필드 장치를 아무 문제 없이 전체 시스템에 통합할 수 있습니다. 회전 속도, 전력 소모량 및 수위와 같은 모든 주요 프로세스 데이터는 PLCnext Technology용 PLC인 PLCnext Control 장치를 사용하여 안정적으로 수집되고 제어 시스템으로 전송됩니다.
Water Functions 라이브러리의 끊임없는 추가 개발을 통해 사용 가능한 연결 방법이 지속적으로 증가하고 있습니다. 물 관리 산업 분야의 장치 제조업체와 긴밀한 협력이 이루어지므로 효율적이고 확인된 방식으로 필드 장치를 통합할 수 있습니다.
즉시 사용 가능한 시각화 개체를 사용하면 프로세스 디스플레이를 더 쉽게 만들 수 있습니다.
즉시 사용 가능한 시각화
시각화 기능이 있는 확장된 소프트웨어 버전인 Water Functions Visu를 사용하여 모터, 펌프, 팬 및 밸브를 표시하십시오. PLCnext Engineer HMI 편집기를 위한 즉시 사용 가능한 시각화 개체를 사용하면 물 관리에서 프로세스 디스플레이를 더 쉽게 만들 수 있습니다. 알람 관리를 위해 제어 대화 상자 및 알람 목록과 같은 HMI 아이콘을 기능 블록과 손쉽게 연결할 수 있습니다.
기능 블록을 제어하는 방법은 사용자에게 달려 있습니다. HMI 편집기를 통해 로컬 시각화에 액세스하거나 OPC UA를 통해 연결할 수 있는 고유한 시각화 도구를 사용할 수 있습니다.
Water Functions Visu에는 HMI 및 기능 블록 라이브러리가 포함되어 있습니다.
PLCnext 기반 Water Functions 버전이 이전 Waterworx 버전을 대체합니다.
PLCnext Engineer용 기능 블록
Water Functions는 미래 경쟁력을 보장하는 자동화를 위한 개방형 제어 플랫폼인 PLCnext Technology 에코시스템에 기반을 둡니다. 피닉스컨택트의 독자적인 개발 환경인 PLCnext Engineer를 사용하여 물 및 폐수 애플리케이션에서 프로그래밍을 구현할 때 이 시스템의 개방성을 경험해 보십시오.
PLCnext Engineer용 소프트웨어 라이브러리는 PLCnext Store에서 앱으로 다운로드할 수 있습니다. 이 솔루션 앱을 사용하면 추가 프로그래밍 지식 없이도 산업용 애플리케이션을 위한 더 많은 기술 기능을 PLCnext Control 장치에 손쉽게 직접 추가할 수 있습니다.