누출 모니터링 피닉스컨택트의 시간 동기 데이터 획득 및 전송을 위한 솔루션을 사용하여 파이프라인을 지속적으로 모니터링하십시오.

파이프라인용 누출 모니터링

과제


수소 파이프라인

누출 식별 및 감소

파이프라인 누출은 심각한 결과를 초래합니다. 마모가 주요 원인이지만 파이프라인을 통해 운송되는 석유, 수소, 암모니아, 메탄올 등의 제품에 대한 무단 접근 행위도 원인이 될 수 있습니다. 파이프라인을 따라 50km 이상 떨어진 곳에 설치된 센서 스테이션은 발생하는 모든 문제를 기록합니다. 하지만 누출 부분을 찾아서 고치는 데는 시간이 걸릴 수 있습니다. 따라서 부상, 재산 피해 및 환경 피해를 억제하고 법적 요구 사항을 준수하려면 파이프라인에 고성능 모니터링 솔루션이 필요합니다.

솔루션


파이프라인의 누출 모니터링
파이프라인의 누출 모니터링 YouTube

파이프라인 누출 모니터링을 위한 협력

피닉스컨택트는 Krohne Messtechnik과 함께 파이프라인 모니터링을 위한 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 석유 및 가스, 수소, 암모니아, 메탄올 등과 같은 다양한 매체에 사용할 수 있습니다.

PipePatrol은 파이프라인의 포괄적인 관리를 위한 제품, 솔루션 및 서비스의 토탈 패키지를 제공합니다. 운영, 안전 및 환경적 제약과 법적 요구 사항이 고려됩니다.

겨울 환경의 파이프라인

필수 상태 데이터 전송

필드 장치에서 데이터를 안정적으로 전송하는 것은 제어실에서 확실한 결정을 내리기 위한 기반이 됩니다. 기록된 유량, 압력 및 온도 데이터는 다양한 측정 스테이션에서 정확하게 타임스탬프가 지정된 다음 제어 시스템으로 전송됩니다. 매우 견고한 컴포넌트는 온도 변동이 있는 열악한 주변 조건에서도 해당 범위에 걸쳐 안정적인 데이터 전송을 보장합니다.

VPN 터널 및 SHDSL을 통한 보안 인터넷 연결, 셀룰러 통신, Radioline 및 WLAN 연결과 같은 전송 옵션은 각각 경우의 현지 조건에 맞게 조정되어 최적의 데이터 전송을 보장합니다.

파이프라인의 누출 모니터링을 위한 필드의 트랜스미터

기존 및 새 센서 연결

PLCnext Technology Ecosystem에 기반하여 현장에 있는 기존의 모든 센서를 연결하여 사용할 수 있습니다. 이를 위해 광범위한 본질 안전 및 비본질 안전 I/O 모듈을 사용할 수 있습니다.

정확도를 높이기 위해 파이프라인에 새 센서를 설치하십시오. 파트너인 Krohne 및 고객과 함께 적절하게 조정된 작업이 수행될 것입니다.

모든 인프라용 통신 솔루션

파이프라인이 사용되는 지역에 상관없이 위험 물질의 배출은 항상 기업이 직면한 중요한 과제입니다. 피닉스컨택트는 누출의 자동 감지를 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 신속하게 대응하는 시스템이 다양한 소재 및 직경에 맞게 설계되었습니다. 다양한 통신 시스템은 맞춤형 통신 범위를 위한 기반을 제공합니다.

대화형 이미지 맵: 누출 모니터링의 토폴로지 구조
원격 유지 관리 및 사이버 보안용 산업용 라우터
피닉스컨택트의 견고한 산업용 라우터는 로컬 네트워크의 원격 유지 관리 및 보호를 위해, 케이블(LAN 라우터 및 NAT 라우터) 또는 셀룰러 통신(3G/UMTS/4G/LTE 라우터)를 통해 다양한 네트워크를 연결합니다.
산업용 라우터에 대해 자세히 알아보기
원격 유지 관리 및 사이버 보안용 산업용 라우터
PLC 및 I/O
광범위한 Ethernet 네트워크를 위한 시스템 또는 원격 I/O 스테이션으로 사용되는 IP20 및 IP65/IP67 보호 등급의 적절한 PLC 및 I/O를 찾아보십시오.
PLC 컨트롤러 및 I/O에 대한 추가 정보
PLC 및 I/O
산업용 무선: IWLAN, 무선 IO에서 LoRaWAN까지
산업용 무선을 사용하면 산업용 애플리케이션을 위한 안전하고 안정적인 무선 연결이 가능합니다. 요구 사항에 따라 실시간 통신에는 IWLAN 또는 Bluetooth를 사용하고, 근거리 애플리케이션에는 NearFi를 사용하고, 장거리에는 LoRaWAN 및 Trusted Wireless를 사용합니다. 피닉스컨택트의 무선 솔루션에는 액세스 지점 및 클라이언트뿐만 아니라 적합한 안테나 및 케이블이 포함되어 있습니다.
산업용 무선에 대한 추가 정보
산업용 무선: IWLAN, 무선 IO에서 LoRaWAN까지
산업용 Ethernet 스위치
피닉스컨택트의 산업용 Ethernet 스위치 포트폴리오에는 기가비트, PoE, IEC 61850 인증을 받고 DIN 레일에 장착이 가능한 매니지드 및 언매니지드 스위치가 포함됩니다.
산업용 Ethernet 스위치에 대한 추가 정보
산업용 Ethernet 스위치

이점

  • mGuard 보안 라우터의 NTP 서버 서비스를 통한 시간 동기화로 인한 일관된 컨트롤러 시간
  • 시스템 상황에 맞는 유연한 데이터 전송을 위한 다양한 전송 미디어
  • 인터넷을 통한 안전한 전송을 사용한 원격 시스템 파트의 연결

담당자 | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
글로벌 산업 관리 담당 이사, 석유 및 가스/해양 및 해상 부분
+49 5281 946 - 2600
효율적인 파이프라인 관리를 위한 솔루션에 대한 조언을 드리겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.